17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラーパネル SolarSaga
  • ソーラーパネル SolarSaga
  • ソーラーパネル SolarSaga

ソーラーパネル SolarSaga

通常単価(税別)
31,63678,727
税込単価
34,80086,600
通常出荷日:9日目

【特長】・Jackeryポータブル電源の「全シリーズに対応」しているソーラーパネルです・ポータブル電源...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    ソーラーパネル
  • 付属品
    充電ケーブル、アダプター、取扱説明書

ご注意

  • Output端子は防水ではありません。
  • 240New/300Plusに使用する場合は、別売りのトランスジャック(8020⇒USB-C)が必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
JS-100F681-44560810105528046【商品スペック】
仕様・規格
定格電圧/電流:20V/5A
動作温度:-20~65℃
USB-A 出力:5V/2.4A
USB-C 出力:5V/3A
幅(mm):1220
奥行(mm):552
高さ(mm):20
収納サイズ(mm):610×552×35
最大出力(W):100
【質量・質量単位】
3.6kg
JS-200D681-44570810105528084【商品スペック】
仕様・規格
定格電圧/電流:20V/10A
動作温度:-20~65℃
USB-A 出力:5V/2.4A
USB-C 出力:5V/3A
幅(mm):2340
奥行(mm):552
高さ(mm):25
最大出力(W):200
収納サイズ(mm):615×552×40
【質量・質量単位】
6.2kg

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最大出力(W)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

最大出力

(W)

JANコード

トラスココード

本体寸法(W×D×H)

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
100
0810105528046
681-4456
1220×552×20
3.6
1個
200
0810105528084
681-4457
2340×552×25
6.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,636
( 34,800 )
9日目
78,727
( 86,600 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Jackeryポータブル電源の「全シリーズに対応」しているソーラーパネルです
・ポータブル電源と組み合わせることで、災害時でも電気を発電・利用することができます
・本体はIP68に対応しており、屋外でも使用することができます

ご注意

  • Output端子は防水ではありません。
  • 240New/300Plusに使用する場合は、別売りのトランスジャック(8020⇒USB-C)が必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラーパネル SolarSagaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラーパネル SolarSaga
ポータブル電源 1500Ultra
ポータブル電源 Basicシリーズ リチウムイオン電池
SolarSaga 延長ケーブル
ポータブル電源 ソーラーパネル セット 2000New
ポータブル電源 ソーラーパネル1枚 セット 2000 Plus
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
通常価格31,636-218,000118,000 -2,726 -296,727337,818
通常出荷日9日目9日目9日目1日目〜9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品区分ソーラーパネルポータブル電源ポータブル電源延長ケーブルポータブル電源+ソーラーパネルポータブル電源+ソーラーパネル
付属品充電ケーブル、アダプター、取扱説明書AC充電ケーブル、取扱説明書AC充電ケーブル、取扱説明書---

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト