17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンソー用チェーン 49-16-2750-APJ

チェーンソー用チェーン

通常単価(税別)
8,466
税込単価
9,313
通常出荷日:9日目

【仕様】・適合製品:M18FHS20-0B0JP・ガイドバー長さ:200mm・質量:88g

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • JANコード
    4573592052024
  • 質量(g)
    88
  • トラスココード
    571-7229
  • ガイドバー長さ(mm)
    200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

49-16-2750-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
49-16-2750-APJ571-72294573592052024【商品スペック】
仕様・規格
適合製品:M18 FHS20-0B0 JP
ガイドバー長さ(mm):200
【質量・質量単位】
88g

49-16-2750-APJの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
JANコード
4573592052024
質量(g)
88
トラスココード
571-7229
ガイドバー長さ(mm)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
49-16-2750-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,466
( 9,313 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適合製品:M18FHS20-0B0JP
・ガイドバー長さ:200mm
・質量:88g

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンソー用チェーンの型番49-16-2750-APJのページです。 型番49-16-2750-APJに関する仕様情報を記載しております。
チェーンソー用チェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンソー用チェーン
チェーンソー用ガイドバー
406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー
508mm ダブルバッテリーチェーンソー
M12 FUEL レシプロソー
M18 FUEL コンパクトレシプロソー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格8,4666,76613,453158,00018,80127,800
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目1日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品チェンソー充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)
JANコード457359205202445735920520314573592056053457359203182145735826801144573592030145
質量(g)88207448690012001900
トラスココード571-7229571-7172622-6752699-0752362-9258362-4288
ガイドバー長さ(mm)200200406508--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト