ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジンポンプ WL20XHJR1

エンジンポンプ

通常単価(税別)
40,625
税込単価
44,688
通常出荷日:9日目

【特長】・GPエンジンを搭載し、軽負荷な環境に最適なライトユース向けモデルです【用途】・田畑の灌漑や貯...

詳細を確認
  • 吐出量 (l/min)
    670
  • 全揚程 (m)
    32
  • JANコード
    4945943202929
  • トラスココード
    693-0970
  • 口径(mm)
    50
  • 最大出力(kW/rpm)
    3.6/3600
  • 燃料タンク容量(L)
    3.1
  • 満タンで使用可能な時間(分)
    126
  • 質量(g)
    24000
  • 全高(mm)
    410
  • 全長(mm)
    490
  • 全幅(mm)
    385
  • エンジン形式メーカー
    ホンダ
  • エンジン形式タイプ
    GP160H

ご注意

  • 吐出量、全揚程は、最大値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WL20XHJR1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
WL20XHJR1693-09704945943202929【商品スペック】
仕様・規格
吐出量(L/min):670
全揚程(m):32
口径(mm):50
全長(mm):490
全高(mm):410
全幅(mm):385
燃料タンク容量(L):3.1
満タンで使用可能な時間(分):126
エンジン形式タイプ:GP160H
エンジン形式メーカー:ホンダ
最大出力(kW/rpm):3.6/3600
【質量・質量単位】
24kg

WL20XHJR1の仕様・寸法情報

吐出量(l/min)
670
全揚程(m)
32
JANコード
4945943202929
トラスココード
693-0970
口径(mm)
50
最大出力(kW/rpm)
3.6/3600
燃料タンク容量(L)
3.1
満タンで使用可能な時間(分)
126
質量(g)
24000
全高(mm)
410
全長(mm)
490
全幅(mm)
385
エンジン形式メーカー
ホンダ
エンジン形式タイプ
GP160H

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
WL20XHJR1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,625
( 44,688 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GPエンジンを搭載し、軽負荷な環境に最適なライトユース向けモデルです
【用途】
・田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業

ご注意

  • 吐出量、全揚程は、最大値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンジンポンプの型番WL20XHJR1のページです。 型番WL20XHJR1に関する仕様情報を記載しております。
エンジンポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンポンプ
エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA WB20XT4JR
エンジンポンプ TEH型(一般排水用)
一般工事排水用エンジンポンプ LA型
(汚水用)水中ポンプ
(清水用)水中ポンプ
メーカーHONDAHONDA鶴見製作所鶴見製作所エスコエスコ
通常価格40,62548,053130,326 -223,12524,60021,790
通常出荷日9日目1日目2日目4日目1日目1日目
吐出量(l/min)670-400(最大)1250(最大)4560
全揚程(m)32-55(最大)26.5(最大)45
JANコード49459432029294945943202783----
トラスココード693-0970495-4912----
口径(mm)5050----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト