17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

黄銅製 変換内外ソケット

通常単価(税別)
4465,858特別価格
税込単価
4916,444特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【仕様】・流体温度:-50~150℃・使用圧力:6.90MPa・使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの種類1

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

質量(g)

トラスココード

六角対辺(mm)

JANコード

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・異種
R
1/8B(6A)
NPT(めねじ)
1/8B(6A)
14
795-6649
14
4580121413300
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
R
1/4B(8A)
NPT(めねじ)
1/4B(8A)
22
795-6657
17
4580121413317
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
R
3/8B(10A)
NPT(めねじ)
3/8B(10A)
37
795-6665
21
4580121413324
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
R
1/2B(15A)
NPT(めねじ)
1/2B(15A)
69
795-6673
26
4580121413331
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
R
3/4B(20A)
NPT(めねじ)
3/4B(20A)
116
795-6681
32
4580121413348
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
R
1B(25A)
NPT(めねじ)
1B(25A)
212
795-6690
40
4580121413355
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
NPT(おねじ)
1/8B(6A)
Rc
1/8B(6A)
14
795-6703
14
4580121413409
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
NPT(おねじ)
1/4B(8A)
Rc
1/4B(8A)
23
795-6711
17
4580121413416
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
NPT(おねじ)
3/8B(10A)
Rc
3/8B(10A)
37
795-6720
21
4580121413423
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
NPT(おねじ)
1/2B(15A)
Rc
1/2B(15A)
69
795-6738
26
4580121413430
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
NPT(おねじ)
3/4B(20A)
Rc
3/4B(20A)
115
795-6746
32
4580121413447
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
NPT(おねじ)
1B(25A)
Rc
1B(25A)
206
795-6754
40
4580121413454
1個
ねじ⇔ねじ異径
UNF(おねじ)
1/4-28
Rc
1/8B(6A)
10
795-6762
12
4580121413553
1個
ねじ⇔ねじ異径
M(おねじ)
M6×P1.0
Rc
1/8B(6A)
10
795-6771
12
4580121413508
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
R
1/4B(8A)
G(めねじ)
1/4B(8A)
25
206-6932
17
4580121412310
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
R
3/8B(10A)
G(めねじ)
3/8B(10A)
38
206-6933
21
4580121412327
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
R
1/2B(15A)
G(めねじ)
1/2B(15A)
78
206-6934
26
4580121412334
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(おねじ)
1/4B(8A)
Rc
1/4B(8A)
27
206-6935
17
4580121412419
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(おねじ)
3/8B(10A)
Rc
3/8B(10A)
41
206-6936
21
4580121412426
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
G(おねじ)
1/2B(15A)
Rc
1/2B(15A)
80
206-6937
26
4580121412433
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
749
( 824 )
1日目
960
( 1,056 )
1日目
1,279
( 1,407 )
1日目
1,815
( 1,997 )
1日目
3,149
( 3,464 )
1日目
5,8584,662
( 5,128 )
1日目
904
( 994 )
1日目
1,161
( 1,277 )
1日目
1,548
( 1,703 )
1日目
2,195
( 2,415 )
1日目
3,149
( 3,464 )
1日目
5,8584,662
( 5,128 )
1日目
541
( 595 )
1日目
446
( 491 )
1日目
1,031
( 1,134 )
1日目
1,052
( 1,157 )
1日目
1,592
( 1,751 )
1日目
1,031
( 1,134 )
1日目
1,052
( 1,157 )
1日目
1,679
( 1,847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・流体温度:-50~150℃
・使用圧力:6.90MPa
・使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響のない物
・材質:黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅製 変換内外ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅製 変換内外ソケット
高圧用ねじ込み継手 同径 ソケット SUS316L
高圧用ねじ込み継手 異径 ソケット SUS316L
低圧用ねじ込み継手 ソケット(PSねじ)SUS316
【クリーン洗浄品】高圧用ねじ込み継手 同径 ソケット SUS316L
【クリーン洗浄品】高圧用ねじ込み継手 異径 ソケット SUS316L
メーカーアソーミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格446-1,050 -1,430 -680 ---
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状ブッシング・おすめすソケットソケットソケットソケットソケットソケット
材質黄銅SUS316LSUS316LSUS316SUS316LSUS316L
詳細材質C3604SUS316LSUS316LSUS316SUS316LSUS316L
最高使用圧力区分2.0Mpa超2.0Mpa超2.0Mpa超2.0Mpa以下2.0Mpa超2.0Mpa超
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト