ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドマイク型拡声器スピーカー

通常単価(税別)
7,414
税込単価
8,155
通常出荷日:4日目

【特長】・マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 内蔵音
    なし
  • 防水性
  • JANコード
    4969887574348
  • 質量(g)
    150.000
  • トラスココード
    357-9419
  • 定格出力(W)
    5
  • 電池持続時間(h)
    8
  • 口径(mm)
    61
  • 全長(mm)
    193
  • 電源
    内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MM-SPAMP11N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MM-SPAMP11Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
内蔵音
なし
防水性
JANコード
4969887574348
質量(g)
150.000
トラスココード
357-9419
定格出力(W)
5
電池持続時間(h)
8
口径(mm)
61
全長(mm)
193
電源
内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-SPAMP11N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,414
( 8,155 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。
・音響設備などが必要なくこの商品単体で、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。
・マスクなどで声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
・電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。
・握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
・USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
【用途】
・授業や小規模ミーティングなどに
【セット内容】
・セット内容:本体、USB充電ケーブル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドマイク型拡声器スピーカーの型番MM-SPAMP11Nのページです。 型番MM-SPAMP11Nに関する仕様情報を記載しております。
ハンドマイク型拡声器スピーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドマイク型拡声器スピーカー
カメラ内蔵USBスピーカーフォン
マイク形拡声器 MDS-100
フレキシブル型マイクロホン マイク
車載用拡声装置 スピーカー
車載用PAマイク付アンプ
メーカーサンワサプライサンワサプライユニペックスノボル電機ノボル電機ノボル電機
通常価格7,41464,00037,12113,00012,000 -12,000 -
通常出荷日4日目2日目1日目4日目4日目1日目〜
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音なしなしなしなしなしなし
防水性
JANコード49698875743484969887781005----
質量(g)150.000476.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト