17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1206mm、5段) 連結型

M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1206mm、5段) 連結型

通常単価(税別)
19,84350,529特別価格
税込単価
21,82755,582特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 連結タイプ
    連結型追加(2本支柱)
  • 高さ (mm)
    1206
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M1.5-4335B508-44914989999725407【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):860
奥行(mm):304
高さ(mm):1206
有効間口(mm):816
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
21.9kg
M1.5-4345B508-45394989999725469【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):860
奥行(mm):454
高さ(mm):1206
有効間口(mm):816
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
26.4kg
M1.5-4365B508-45714989999725520【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):860
奥行(mm):604
高さ(mm):1206
有効間口(mm):816
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
30.9kg
M1.5-4435B508-45044989999725582【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1160
奥行(mm):304
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1116
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
27.4kg
M1.5-4445B508-45474989999725643【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1160
奥行(mm):454
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1116
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
32.9kg
M1.5-4465B508-45804989999725704【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1160
奥行(mm):604
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1116
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
38.5kg
M1.5-4535B508-47764989999725766【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1460
奥行(mm):304
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1416
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
32.9kg
M1.5-4545B508-48144989999725827【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1460
奥行(mm):454
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1416
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
39.5kg
M1.5-4565B508-48574989999725889【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1460
奥行(mm):604
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1416
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
50.8kg
M1.5-4635B508-47844989999725940【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1760
奥行(mm):304
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1716
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
41.8kg
M1.5-4645B508-48224989999726008【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1760
奥行(mm):454
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1716
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
45.2kg
M1.5-4665B508-48654989999726060【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1760
奥行(mm):604
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1716
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
64.7kg

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
860
304
508-4491
4989999725407
21900
816
1個
860
454
508-4539
4989999725469
26400
816
1個
860
604
508-4571
4989999725520
30900
816
1個
1160
304
508-4504
4989999725582
27400
1116
1個
1160
454
508-4547
4989999725643
32900
1116
1個
1160
604
508-4580
4989999725704
38500
1116
1個
1460
304
508-4776
4989999725766
32900
1416
1個
1460
454
508-4814
4989999725827
39500
1416
1個
1460
604
508-4857
4989999725889
50800
1416
1個
1760
304
508-4784
4989999725940
41800
1716
1個
1760
454
508-4822
4989999726008
45200
1716
1個
1760
604
508-4865
4989999726060
64700
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,84316,908
( 18,599 )
1日目
23,23719,800
( 21,780 )
1日目
26,66622,239
( 24,463 )
1日目
23,50320,026
( 22,029 )
1日目
27,92623,290
( 25,619 )
1日目
32,08326,757
( 29,433 )
1日目
27,72923,125
( 25,438 )
1日目
32,66627,243
( 29,967 )
1日目
40,76633,061
( 36,367 )
4日目
35,26328,598
( 31,458 )
4日目
42,17134,200
( 37,620 )
1日目
50,52940,979
( 45,077 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
【セット内容・付属品】
・支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1206mm、5段) 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1206mm、5段) 連結型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1206mm、5段) 単体型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1506mm、5段) 連結型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ2106mm、4段) 連結型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ2406mm、4段) 連結型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1506mm、5段) 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,843-22,294 -20,237 -18,463 -18,994 -23,083 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)555445
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型
高さ(mm)120612061506210624061506

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト