17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M1.5型軽中量ボルトレス棚 150kgタイプ 高さ2406mm 単体型

M1.5型軽中量ボルトレス棚 150kgタイプ 高さ2406mm 単体型

通常単価(税別)
23,31448,360特別価格
税込単価
25,64553,196特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココード仕様1仕様2
M1.5-8334527-7049【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):903
奥行(mm):304
高さ(mm):2406
有効間口(mm):816
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
26.96kg
M1.5-8344526-9157【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):903
奥行(mm):454
高さ(mm):2406
有効間口(mm):816
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
30.61kg
M1.5-8364527-2291【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):903
奥行(mm):604
高さ(mm):2406
有効間口(mm):860
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
34.25kg
M1.5-8434527-5507【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1203
奥行(mm):304
高さ(mm):2406
有効間口(mm):1160
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
31.59kg
M1.5-8444527-3886【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1203
奥行(mm):454
高さ(mm):2406
有効間口(mm):1116
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
36.09kg
M1.5-8464527-8664【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1203
奥行(mm):604
高さ(mm):2406
有効間口(mm):1116
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
40.58kg
M1.5-8534527-8598【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1503
奥行(mm):304
高さ(mm):2406
有効間口(mm):1416
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
36.22kg
M1.5-8544527-3930【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1503
奥行(mm):454
高さ(mm):2406
有効間口(mm):1416
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
41.56kg
M1.5-8564527-8671【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1503
奥行(mm):604
高さ(mm):2406
有効間口(mm):1460
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
50.59kg
M1.5-8634527-7098【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1803
奥行(mm):304
高さ(mm):2406
有効間口(mm):1760
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
49.1kg
M1.5-8644527-7015【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1803
奥行(mm):454
高さ(mm):2406
有効間口(mm):1716
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
54.95kg
M1.5-8664527-0737【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1803
奥行(mm):604
高さ(mm):2406
有効間口(mm):1760
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
61.99kg

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

有効間口(mm)

最小発注数量
903
304
527-7049
26960
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
816
1個
903
454
526-9157
30610
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
816
1個
903
604
527-2291
34250
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
-
860
1個
1203
304
527-5507
31590
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
-
1160
1個
1203
454
527-3886
36090
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1116
1個
1203
604
527-8664
40580
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1116
1個
1503
304
527-8598
36220
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1416
1個
1503
454
527-3930
41560
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1416
1個
1503
604
527-8671
50590
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
-
1460
1個
1803
304
527-7098
49100
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
-
1760
1個
1803
454
527-7015
54950
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
1716
1個
1803
604
527-0737
61990
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
-
1760
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,31419,865
( 21,852 )
4日目
26,04021,717
( 23,889 )
4日目
28,78324,005
( 26,406 )
4日目
26,36621,989
( 24,188 )
4日目
29,91424,948
( 27,443 )
4日目
33,24027,722
( 30,494 )
4日目
29,93124,962
( 27,458 )
4日目
33,89128,265
( 31,092 )
4日目
40,37132,740
( 36,014 )
4日目
36,13729,307
( 32,238 )
4日目
41,67433,797
( 37,177 )
4日目
48,36039,219
( 43,141 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【セット内容・付属品】
・支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M1.5型軽中量ボルトレス棚 150kgタイプ 高さ2406mm 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M1.5型軽中量ボルトレス棚 150kgタイプ 高さ2406mm 単体型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ2406mm、4段) 連結型
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 単体型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1506mm、5段) 単体型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1206mm、5段) 単体型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ2106mm、4段) 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,314-18,994 -16,209 -23,083 -22,294 -22,251 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)443554
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型単体型単体型
高さ(mm)24062406906150612062106

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト