17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1206mm、5段) 単体型

M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1206mm、5段) 単体型

通常単価(税別)
18,99842,097
税込単価
20,89846,307
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    1206
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M1.5-4335506-91144989999725391【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):903
奥行(mm):304
高さ(mm):1206
有効間口(mm):816
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
24.6kg
M1.5-4345506-91314989999725452【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):903
奥行(mm):454
高さ(mm):1206
有効間口(mm):816
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
29.1kg
M1.5-4365506-91574989999725513【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):903
奥行(mm):604
高さ(mm):1206
有効間口(mm):816
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
33.6kg
M1.5-4435506-87624989999725575【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1203
奥行(mm):304
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1116
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
30.1kg
M1.5-4445506-88014989999725636【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1203
奥行(mm):454
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1116
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
35.7kg
M1.5-4465506-88434989999725698【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1203
奥行(mm):604
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1116
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
41.3kg
M1.5-4535506-91734989999725759【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1503
奥行(mm):304
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1416
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
35.6kg
M1.5-4545506-91904989999725810【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1503
奥行(mm):454
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1416
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
42.2kg
M1.5-4565506-92114989999725872【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1503
奥行(mm):604
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1416
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
53.5kg
M1.5-4635506-92384989999725933【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1803
奥行(mm):304
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1716
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
44.6kg
M1.5-4645506-92544989999725995【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1803
奥行(mm):454
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1716
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
48kg
M1.5-4665506-92714989999726053【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1803
奥行(mm):604
高さ(mm):1206
有効間口(mm):1716
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
67.4kg

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
903
304
506-9114
4989999725391
24600
816
1個
903
454
506-9131
4989999725452
29100
816
1個
903
604
506-9157
4989999725513
33600
816
1個
1203
304
506-8762
4989999725575
30100
1116
1個
1203
454
506-8801
4989999725636
35700
1116
1個
1203
604
506-8843
4989999725698
41300
1116
1個
1503
304
506-9173
4989999725759
35600
1416
1個
1503
454
506-9190
4989999725810
42200
1416
1個
1503
604
506-9211
4989999725872
53500
1416
1個
1803
304
506-9238
4989999725933
44600
1716
1個
1803
454
506-9254
4989999725995
48000
1716
1個
1803
604
506-9271
4989999726053
67400
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,998
( 20,898 )
1日目
21,425
( 23,568 )
1日目
24,285
( 26,714 )
1日目
21,646
( 23,811 )
1日目
25,336
( 27,870 )
1日目
28,008
( 30,809 )
1日目
25,171
( 27,688 )
1日目
28,481
( 31,329 )
1日目
35,051
( 38,556 )
4日目
30,587
( 33,646 )
4日目
36,190
( 39,809 )
1日目
42,097
( 46,307 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【セット内容・付属品】
・支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・天棚受2個

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1206mm、5段) 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1206mm、5段) 単体型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1206mm、5段) 連結型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1506mm、5段) 単体型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ2106mm、4段) 単体型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1506mm、5段) 連結型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ2106mm、4段) 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,998-16,910 -19,671 -18,962 -17,244 -15,733 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)555454
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
高さ(mm)120612061506210615062106

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト