17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M5型 ボルトレス式中量スチール棚 4段単体型

M5型 ボルトレス式中量スチール棚 4段単体型

通常単価(税別)
29,87866,622
税込単価
32,86673,284
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    4
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    2111
  • 均等積載量 (kg/段)
    500
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台)
    2500
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココード仕様1仕様2
M5-7354528-4966【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):961
奥行(mm):481
高さ(mm):2111
有効間口(mm):840
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
56.4kg
M5-7364528-1821【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):961
奥行(mm):581
高さ(mm):2111
有効間口(mm):840
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
59.8kg
M5-7374526-4337【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):961
奥行(mm):731
高さ(mm):2111
有効間口(mm):840
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
64.9kg
M5-7394526-2700【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):961
奥行(mm):931
高さ(mm):2111
有効間口(mm):840
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
80.6kg
M5-7454526-2648【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1261
奥行(mm):481
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1140
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
67.1kg
M5-7464528-6420【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1261
奥行(mm):581
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1140
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
71.2kg
M5-7474526-2729【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1261
奥行(mm):731
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1140
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
80.8kg
M5-7494528-4891【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1261
奥行(mm):931
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1140
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
96.7kg
M5-7554526-2697【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1561
奥行(mm):481
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
77.8kg
M5-7564528-6391【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1561
奥行(mm):581
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
87.1kg
M5-7574526-2707【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1561
奥行(mm):731
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
94.2kg
M5-7594528-6393【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1561
奥行(mm):931
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
112.8kg
M5-7654528-6376【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1861
奥行(mm):481
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
97.9kg
M5-7664528-6466【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1861
奥行(mm):581
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
103.8kg
M5-7674528-6457【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1861
奥行(mm):731
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
112.8kg
M5-7694526-2733【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1861
奥行(mm):931
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
147.6kg

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
961
481
528-4966
56400
840
1個
961
581
528-1821
59800
840
1個
961
731
526-4337
64900
840
1個
961
931
526-2700
80600
840
1個
1261
481
526-2648
67100
1140
1個
1261
581
528-6420
71200
1140
1個
1261
731
526-2729
80800
1140
1個
1261
931
528-4891
96700
1140
1個
1561
481
526-2697
77800
1440
1個
1561
581
528-6391
87100
1440
1個
1561
731
526-2707
94200
1440
1個
1561
931
528-6393
112800
1440
1個
1861
481
528-6376
97900
1740
1個
1861
581
528-6466
103800
1740
1個
1861
731
528-6457
112800
1740
1個
1861
931
526-2733
147600
1740
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,878
( 32,866 )
4日目
31,977
( 35,175 )
4日目
34,911
( 38,402 )
4日目
40,445
( 44,490 )
4日目
34,994
( 38,493 )
1日目
37,511
( 41,262 )
1日目
41,695
( 45,865 )
4日目
47,198
( 51,918 )
1日目
40,528
( 44,581 )
1日目
43,779
( 48,157 )
1日目
48,914
( 53,805 )
4日目
55,154
( 60,669 )
1日目
46,327
( 50,960 )
4日目
50,836
( 55,920 )
1日目
54,881
( 60,369 )
4日目
66,622
( 73,284 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M5型 ボルトレス式中量スチール棚 4段単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 4段単体型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 単体型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 連結型
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 単体型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 高さ2411mm 連結型
M1.5型 ボルトレス式軽中量棚 エコペール設置型 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格29,878-36,093 -26,293 -14,225 -30,880 -56,108 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)454352
連結タイプ単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型
高さ(mm)21112411211190624112106

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト