17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M5型 ボルトレス式中量スチール棚 高さ2411mm 連結型

M5型 ボルトレス式中量スチール棚 高さ2411mm 連結型

通常単価(税別)
38,07495,949特別価格
税込単価
41,881105,544特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 連結タイプ
    連結型追加(2本支柱)
  • 高さ (mm)
    2411
  • 均等積載量 (kg/段)
    500
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台)
    2500
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココード仕様1仕様2
M5-8355B528-6447【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):900
奥行(mm):481
高さ(mm):2411
有効間口(mm):840
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
58.4kg
M5-8365B526-2672【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):900
奥行(mm):581
高さ(mm):2411
有効間口(mm):840
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
62.7kg
M5-8375B526-2694【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):900
奥行(mm):731
高さ(mm):2411
有効間口(mm):840
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
69.1kg
M5-8395B528-4886【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):900
奥行(mm):931
高さ(mm):2411
有効間口(mm):840
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
88.9kg
M5-8455B526-2714【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1200
奥行(mm):481
高さ(mm):2411
有効間口(mm):1140
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
71.2kg
M5-8465B526-2643【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1200
奥行(mm):581
高さ(mm):2411
有効間口(mm):1140
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
76.3kg
M5-8475B526-4344【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1200
奥行(mm):731
高さ(mm):2411
有効間口(mm):1140
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
88.5kg
M5-8495B526-2711【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1200
奥行(mm):931
高さ(mm):2411
有効間口(mm):1140
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
108.5kg
M5-8555B528-6386【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1500
奥行(mm):481
高さ(mm):2411
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
84.1kg
M5-8565B526-2719【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1500
奥行(mm):581
高さ(mm):2411
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
95.7kg
M5-8575B526-2696【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1500
奥行(mm):731
高さ(mm):2411
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
104.6kg
M5-8595B526-2679【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1500
奥行(mm):931
高さ(mm):2411
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
128.1kg
M5-8655B528-6452【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1800
奥行(mm):481
高さ(mm):2411
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
108.7kg
M5-8665B528-6435【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1800
奥行(mm):581
高さ(mm):2411
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
116.1kg
M5-8675B526-2669【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1800
奥行(mm):731
高さ(mm):2411
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
127.4kg
M5-8695B528-6414【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1800
奥行(mm):931
高さ(mm):2411
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):5
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
171.1kg

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
900
481
528-6447
58400
840
1個
900
581
526-2672
62700
840
1個
900
731
526-2694
69100
840
1個
900
931
528-4886
88900
840
1個
1200
481
526-2714
71200
1140
1個
1200
581
526-2643
76300
1140
1個
1200
731
526-4344
88500
1140
1個
1200
931
526-2711
108500
1140
1個
1500
481
528-6386
84100
1440
1個
1500
581
526-2719
95700
1440
1個
1500
731
526-2696
104600
1440
1個
1500
931
526-2679
128100
1440
1個
1800
481
528-6452
108700
1740
1個
1800
581
528-6435
116100
1740
1個
1800
731
526-2669
127400
1740
1個
1800
931
528-6414
171100
1740
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,07430,878
( 33,966 )
4日目
41,34033,526
( 36,879 )
4日目
45,89137,217
( 40,939 )
4日目
54,42943,243
( 47,567 )
4日目
45,66937,037
( 40,741 )
1日目
49,57740,206
( 44,227 )
1日目
57,38645,598
( 50,158 )
4日目
66,05152,477
( 57,725 )
1日目
53,83742,773
( 47,050 )
4日目
60,27447,887
( 52,676 )
4日目
68,38354,330
( 59,763 )
4日目
78,20662,134
( 68,347 )
4日目
63,95150,809
( 55,890 )
4日目
71,07456,475
( 62,123 )
1日目
77,46961,556
( 67,712 )
4日目
95,94973,746
( 81,121 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M5型 ボルトレス式中量スチール棚 高さ2411mm 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 高さ2411mm 連結型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 連結型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 単体型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 4段単体型
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格38,074-31,526 -44,503 -36,840 -14,083 -150,120 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目9日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)54543-
連結タイプ連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
高さ(mm)24112111241121119061800 / 1840

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト