17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚TSUG型(50kgタイプ) 木製棚板タイプ 連結型

通常単価(税別)
41,40267,079
税込単価
45,54273,787
通常出荷日:1日目

【特長】・落ち着きのあるブラックの軽量棚に木製棚板をセットしたスタイリッシュな軽量棚です・オフィスや店...

詳細を確認

ご注意

  • 木製棚板ですのでたわみが発生することもございます。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 「最大積載量(kg/台)」はカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
  • 連結型のみではご使用できません。TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

材質2

最小発注数量
340
ベージュオーク
207-6143
32600
棚板:集成材(ファルカタ材)、MDF、オレフィンシート
1個
340
ウォールナット
207-6145
32600
-
1個
640
ベージュオーク
207-6147
57300
-
1個
640
ウォールナット
207-6149
57300
-
1個
490
ベージュオーク
207-6151
43600
-
1個
490
ウォールナット
207-6153
43600
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,402
( 45,542 )
1日目
41,402
( 45,542 )
1日目
67,079
( 73,787 )
1日目
67,079
( 73,787 )
1日目
52,524
( 57,776 )
1日目
52,524
( 57,776 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・落ち着きのあるブラックの軽量棚に木製棚板をセットしたスタイリッシュな軽量棚です
・オフィスや店舗などで家具のような感覚で軽量棚をご利用できます
・ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました
【用途】
・オフィスに
・店舗に

ご注意

  • 木製棚板ですのでたわみが発生することもございます。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 「最大積載量(kg/台)」はカタログと異なるため、使用時にご注意ください。
  • 連結型のみではご使用できません。TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚TSUG型(50kgタイプ) 木製棚板タイプ 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚TSUG型(50kgタイプ) 木製棚板タイプ 連結型
軽量ボルトレス棚TSUG型(木製棚板・段50kg荷重・高さ1800mm・5段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚"MBUG型"(100kgタイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚MBUG型(100kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格41,402-44,678 -29,857 -33,514 -109,891 -88,230 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜9日目9日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)5555--
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
間口(mm)900940900940916916

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト