17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚"TSUG型" 追加木製棚板セット(中受金具付)

通常単価(税別)
10,96314,571特別価格
税込単価
12,05916,028特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板の中受金具付セットです。棚1段分(棚板と中間棚受...

詳細を確認

ご注意

  • 木製棚板ですのでたわみが発生することもございます。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • TSUG型(MBUG型)専用となります。他の棚には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
600
ベージュオーク
207-6139
9000
1個
600
ウォールナット
207-6140
9000
1個
450
ベージュオーク
207-6141
6300
1個
450
ウォールナット
207-6142
6300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,57112,787
( 14,066 )
4日目
14,57112,787
( 14,066 )
4日目
10,9639,766
( 10,743 )
1日目
10,9639,766
( 10,743 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板の中受金具付セットです。棚1段分(棚板と中間棚受け2本)となります
・TSUG型、MBUG型軽量棚に使用できます(荷重は変わります)
・ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました
・板材はホルムアルデヒド放散量基準の最高位区分であるF☆☆☆☆認定を取得しております
・板材は環境と健康に配慮した4VOC基準適合商品です
・自然な木目柄を再現するエンボス加工を採用
・木目の持つナチュラルな表情を、凹凸感のあるエンボス加工で表現しています
・厚みがあり剛性に優れたオレフィンシート。その性能を更に保持・持続するために硬化成分をコートし、物性機能を向上させています
【用途】
・軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板セット
・軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板セット
【材質】
・棚板:集成材(ファルカタ材)、MDF、オレフィンシート
・棚受金具:スチール
【セット内容・付属品】
・木製棚板×1枚、中間受金具×2本

ご注意

  • 木製棚板ですのでたわみが発生することもございます。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • TSUG型(MBUG型)専用となります。他の棚には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚"TSUG型" 追加木製棚板セット(中受金具付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚"TSUG型" 追加木製棚板セット(中受金具付)
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
軽中量棚 TLA型 シャッター付棚用シャッターユニット(奥行502,652mm)
軽中量棚 TLA型 シャッター付棚用シャッターユニット(奥行352,502,652mm)
プラ棚用 脚のみ4本セット 高さ515mm用 ネオグレー
軽中量棚 TLA型用両開き扉
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,963-28,903117,650 -159,366 -1,170 -85,899 -
通常出荷日1日目〜4日目18日目18日目1日目8日目〜
商品タイプ軽量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション
材質その他スチールプラスチックプラスチックプラスチックスチール
間口(mm)900897.590890876900
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1棚板:集成材(ファルカタ材)、中質繊維板(MDF)、オレフィンシート本体:スチールスチールスチールポリプロピレン(PP)本体:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト