17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ2106mm、4段) 単体型

M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ2106mm、4段) 単体型

通常単価(税別)
22,25147,297特別価格
税込単価
24,47652,027特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    4
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    2106
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココード仕様1仕様2
M1.5-7334526-5951【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):903
奥行(mm):304
高さ(mm):2106
有効間口(mm):816
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
25.59kg
M1.5-7344527-2248【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):903
奥行(mm):454
高さ(mm):2106
有効間口(mm):816
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
29.24kg
M1.5-7364527-3900【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):903
奥行(mm):604
高さ(mm):2106
有効間口(mm):816
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
32.88kg
M1.5-7434527-3869【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1203
奥行(mm):304
高さ(mm):2106
有効間口(mm):1116
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
30.22kg
M1.5-7444527-2243【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1203
奥行(mm):454
高さ(mm):2106
有効間口(mm):1116
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
34.72kg
M1.5-7464527-8673【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1203
奥行(mm):604
高さ(mm):2106
有効間口(mm):1116
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
39.21kg
M1.5-7534527-7068【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1503
奥行(mm):304
高さ(mm):2106
有効間口(mm):1416
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
34.85kg
M1.5-7544527-5454【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1503
奥行(mm):454
高さ(mm):2106
有効間口(mm):1416
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
40.18kg
M1.5-7564527-8667【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1503
奥行(mm):604
高さ(mm):2106
有効間口(mm):1416
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
49.22kg
M1.5-7634527-5501【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1803
奥行(mm):304
高さ(mm):2106
有効間口(mm):1716
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
47.73kg
M1.5-7644527-7099【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1803
奥行(mm):454
高さ(mm):2106
有効間口(mm):1716
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
53.58kg
M1.5-7664526-7554【商品スペック】
仕様・規格
間口(mm):1803
奥行(mm):604
高さ(mm):2106
有効間口(mm):1716
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):150
最大積載量(kg/台):1000
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
60.61kg

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
903
304
526-5951
25590
816
1個
903
454
527-2248
29240
816
1個
903
604
527-3900
32880
816
1個
1203
304
527-3869
30220
1116
1個
1203
454
527-2243
34720
1116
1個
1203
604
527-8673
39210
1116
1個
1503
304
527-7068
34850
1416
1個
1503
454
527-5454
40180
1416
1個
1503
604
527-8667
49220
1416
1個
1803
304
527-5501
47730
1716
1個
1803
454
527-7099
53580
1716
1個
1803
604
526-7554
60610
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,25118,960
( 20,856 )
1日目
24,97720,830
( 22,913 )
1日目
27,72023,118
( 25,430 )
1日目
25,30321,102
( 23,212 )
1日目
28,85124,061
( 26,467 )
1日目
32,17726,835
( 29,519 )
1日目
28,86924,076
( 26,484 )
1日目
32,82927,379
( 30,117 )
1日目
39,30931,879
( 35,067 )
1日目
35,07428,445
( 31,290 )
1日目
40,61132,935
( 36,229 )
1日目
47,29738,357
( 42,193 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
【セット内容・付属品】
・支柱4本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ2106mm、4段) 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ2106mm、4段) 単体型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ2106mm、4段) 連結型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1506mm、5段) 単体型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1206mm、5段) 単体型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ2406mm、4段) 連結型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1506mm、5段) 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,251-18,463 -23,083 -22,294 -18,994 -20,237 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)445545
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
高さ(mm)210621061506120624061506

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト