17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M5型 ボルトレス式中量スチール棚 連結型

M5型 ボルトレス式中量スチール棚 連結型

通常単価(税別)
31,52678,531特別価格
税込単価
34,67986,384特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    4
  • 連結タイプ
    連結型追加(2本支柱)
  • 高さ (mm)
    2111
  • 均等積載量 (kg/段)
    500
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台)
    2500
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココード仕様1仕様2
M5-7354B528-3423【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):900
奥行(mm):481
高さ(mm):2111
有効間口(mm):840
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
47.5kg
M5-7364B528-1830【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):900
奥行(mm):581
高さ(mm):2111
有効間口(mm):840
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
51kg
M5-7374B528-6415【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):900
奥行(mm):731
高さ(mm):2111
有効間口(mm):840
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
56.1kg
M5-7394B528-6436【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):900
奥行(mm):931
高さ(mm):2111
有効間口(mm):840
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
71.7kg
M5-7454B528-6396【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1200
奥行(mm):481
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1140
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
58.2kg
M5-7464B528-6377【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1200
奥行(mm):581
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1140
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
62.3kg
M5-7474B528-6474【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1200
奥行(mm):731
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1140
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
72kg
M5-7494B526-2677【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1200
奥行(mm):931
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1140
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
87.8kg
M5-7554B526-2701【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1500
奥行(mm):481
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
68.9kg
M5-7564B528-6470【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1500
奥行(mm):581
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
78.2kg
M5-7574B526-4346【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1500
奥行(mm):731
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
85.3kg
M5-7594B528-6412【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1500
奥行(mm):931
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1440
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
104kg
M5-7654B526-2660【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1800
奥行(mm):481
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
89kg
M5-7664B526-2692【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1800
奥行(mm):581
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
95kg
M5-7674B528-6469【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1800
奥行(mm):731
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
103.9kg
M5-7694B528-6473【商品スペック】
仕様・規格
M5型中量棚
間口(mm):1800
奥行(mm):931
高さ(mm):2111
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):4
均等積載量(kg/段):500
最大積載量(kg/台):2500
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:連結型
組立目安:2人30分
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
138.7kg

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
900
481
528-3423
47500
840
1個
900
581
528-1830
51000
840
1個
900
731
528-6415
56100
840
1個
900
931
528-6436
71700
840
1個
1200
481
528-6396
58200
1140
1個
1200
581
528-6377
62300
1140
1個
1200
731
528-6474
72000
1140
1個
1200
931
526-2677
87800
1140
1個
1500
481
526-2701
68900
1440
1個
1500
581
528-6470
78200
1440
1個
1500
731
526-4346
85300
1440
1個
1500
931
528-6412
104000
1440
1個
1800
481
526-2660
89000
1740
1個
1800
581
526-2692
95000
1740
1個
1800
731
528-6469
103900
1740
1個
1800
931
528-6473
138700
1740
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,52626,292
( 28,921 )
4日目
34,11427,666
( 30,433 )
4日目
37,73130,599
( 33,659 )
4日目
44,55436,133
( 39,746 )
4日目
37,83430,683
( 33,751 )
1日目
40,93733,199
( 36,519 )
1日目
47,16038,246
( 42,071 )
4日目
54,08642,971
( 47,268 )
1日目
44,65736,216
( 39,838 )
1日目
49,78340,374
( 44,411 )
1日目
56,24644,687
( 49,156 )
4日目
64,09750,925
( 56,018 )
1日目
52,98942,099
( 46,309 )
4日目
58,66346,613
( 51,274 )
1日目
63,75450,658
( 55,724 )
4日目
78,53162,392
( 68,631 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M5型 ボルトレス式中量スチール棚 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 連結型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 単体型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 4段単体型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 高さ2411mm 連結型
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 連結型
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格31,526-44,503 -36,840 -38,074 -14,083 -16,209 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目4日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)454533
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型
高さ(mm)2111241121112411906906

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト