17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチールラック 単体型

スチールラック 単体型

通常単価(税別)
250,963277,894特別価格
税込単価
276,059305,683特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます・棚の段数変更が2...

詳細を確認
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 連結タイプ
    単体型
  • ネオグレー
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 入数
    1組(5台)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココード仕様1仕様2
M1.5-6665-NG-5P552-5155【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:150kg/段
最大積載量:1000Kg/台
間口(mm):1760
奥行(mm):604
高さ(mm):1806
有効間口(mm):1716
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型5台
間口、奥行、高さはそれぞれ1台のサイズです。
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
351kg
M2-6665-NG-5P554-7257【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:200kg/段
最大積載量:1500kg/台
間口(mm):1760
奥行(mm):609
高さ(mm):1807
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型5台
間口、奥行、高さはそれぞれ1台のサイズです。
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
379kg
M3-6665-NG-5P554-7255【商品スペック】
仕様・規格
均等積載量:300kg/段
最大積載量:2500kg/台
間口(mm):1861
奥行(mm):581
高さ(mm):1811
有効間口(mm):1740
色:ネオグレー
棚段数(段):5
棚板調整ピッチ(mm):25
タイプ:単体型5台
間口、奥行、高さはそれぞれ1台のサイズです。
【材質】
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【質量・質量単位】
482.5kg

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

均等積載量

(kg/段)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
軽量タイプ(~200Kg)
1760
604
1806
150
552-5155
351000
1個
中量タイプ(200Kg~500Kg)
1760
609
1807
200
554-7257
379000
1個
中量タイプ(200Kg~500Kg)
1861
581
1811
300
554-7255
482500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250,963186,791
( 205,470 )
1日目
258,609192,482
( 211,730 )
4日目
277,894206,836
( 227,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます
・棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【セット内容・付属品】
・支柱20本
・ビーム20本
・棚板25枚
・中棚受40個
・天棚受10個

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールラック 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールラック 単体型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 単体型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 4段単体型
スチールラック 軽量棚 中棚ボルトレス型 棚板シリーズ
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 連結型
スチールラック 5段 ネオグレー 5連結
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格250,963-44,503 -36,840 -34,954 -31,526 -239,040 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)554345
連結タイプ単体型単体型単体型単体型連結型追加(2本支柱)2連型
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
材質1本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト