17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M1.5型 軽中量ボルトレス棚 連結型

通常単価(税別)
14,08333,489
税込単価
15,49136,838
通常出荷日:4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です・高さ、奥行が同じ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 連結タイプ
    連結型追加(2本支柱)
  • 高さ (mm)
    906
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台)
    1000
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
860
304
538-5973
14900
816
1個
860
454
538-5982
17600
816
1個
860
604
538-5985
20400
816
1個
1160
304
538-5961
18600
1116
1個
1160
454
538-5969
22000
1116
1個
1160
604
538-5983
25400
1116
1個
1460
304
538-5964
22300
1416
1個
1460
454
538-5975
26400
1416
1個
1460
604
538-5979
33200
1416
1個
1760
304
538-5986
28200
1716
1個
1760
454
538-5963
30300
1716
1個
1760
604
538-5968
42000
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,083
( 15,491 )
4日目
16,140
( 17,754 )
4日目
18,197
( 20,017 )
4日目
16,526
( 18,179 )
4日目
19,200
( 21,120 )
4日目
21,694
( 23,863 )
4日目
19,431
( 21,374 )
4日目
22,414
( 24,655 )
4日目
27,274
( 30,001 )
4日目
24,309
( 26,740 )
4日目
28,474
( 31,321 )
4日目
33,489
( 36,838 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M1.5型 軽中量ボルトレス棚 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 連結型
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 単体型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 連結型
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 アーム1段 150kgタイプ 高さ1806mm 連結型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1206mm、5段) 連結型
M1.5型軽中量ボルトレス棚(段150kg荷重タイプ、高さ1506mm、5段) 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,083-16,209 -31,526 -31,714 -19,843 -20,237 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)334355
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
高さ(mm)9069062111180612061506

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト