17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M1.5型 ボルトレス式軽中量棚 エコペール設置型 単体型

通常単価(税別)
70,61187,480特別価格
税込単価
77,67296,228特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます・エコペール受けは中棚受け...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    2
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    2106
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
1203
454
194-8559
54900
1116
1個
1203
604
194-8561
57700
1116
1個
1503
604
194-8565
72500
1416
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,61156,107
( 61,718 )
4日目
72,65157,721
( 63,493 )
4日目
87,48067,237
( 73,961 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます
・エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
【用途】
・工場・倉庫など

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M1.5型 ボルトレス式軽中量棚 エコペール設置型 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M1.5型 ボルトレス式軽中量棚 エコペール設置型 単体型
軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、エコペール設置型)
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 単体型
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 連結型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 単体型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 4段単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格70,611-69,514 -16,209 -14,083 -44,503 -36,840 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)223354
連結タイプ単体型単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型
高さ(mm)2106180690690624112111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト