17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M1.5型 軽中量ボルトレス棚 単体型

通常単価(税別)
16,20935,614特別価格
税込単価
17,83039,175特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です・高さ、奥行が同じ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    906
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台)
    1000
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
903
304
538-5974
16800
816
1個
903
454
538-5977
19600
816
1個
903
604
538-5980
22300
816
1個
1203
304
538-5965
20600
1116
1個
1203
454
538-5966
23900
1116
1個
1203
604
538-5984
27300
1116
1個
1503
304
538-5978
24300
1416
1個
1503
454
538-5972
28300
1416
1個
1503
604
538-5970
35200
1416
1個
1803
304
538-5976
30200
1716
1個
1803
454
538-5981
32200
1716
1個
1803
604
538-5967
43900
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,20914,223
( 15,645 )
4日目
18,26615,564
( 17,120 )
4日目
20,32317,317
( 19,049 )
4日目
18,65115,892
( 17,481 )
4日目
21,32618,171
( 19,988 )
4日目
23,82019,865
( 21,852 )
4日目
21,55718,370
( 20,207 )
4日目
24,54020,466
( 22,513 )
4日目
29,40024,519
( 26,971 )
4日目
26,43422,045
( 24,250 )
4日目
30,60025,520
( 28,072 )
4日目
35,61428,882
( 31,770 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M1.5型 軽中量ボルトレス棚 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 単体型
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 連結型
M1.5型 ボルトレス式軽中量棚 エコペール設置型 単体型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 単体型
M1.5型軽中量ボルトレス棚 150kgタイプ 高さ2406mm 単体型
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 4段単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,209-14,083 -70,611 -44,503 -23,314 -36,840 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)332544
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型単体型単体型
高さ(mm)9069062106241124062111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト