17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工具箱 PACKOUT 引き出し収納 4段 48-22-8444

工具箱 PACKOUT 引き出し収納 4段

通常単価(税別)
36,800
税込単価
40,480
通常出荷日:9日目

【特長】・究極の耐久性、優れたデザイン・コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強・安全と防犯性を高...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

48-22-8444
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
48-22-8444652-75414573592054769【商品スペック】
仕様・規格
色:ブラック/レッド
外形寸法(mm)間口:564
外形寸法(mm)奥行:414
外形寸法(mm)高さ:363
有効内寸(mm)間口:414
有効内寸(mm)奥行:318
有効内寸(mm)高さ:58
耐荷重(kg):22.7
タイプ:4段
【質量・質量単位】
10.89kg

48-22-8444の仕様・寸法情報

開き方
片開き
中皿
あり
外寸(mm)
564(間口)×414(奥行)×363(高さ)
内寸(mm)
414(間口)×318(奥行)×58(高さ)
カラー
レッド / ブラック
JANコード
4573592054769
質量(g)
10890.0
トラスココード
652-7541
耐荷重(kg)
22.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8444
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,800
( 40,480 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・究極の耐久性、優れたデザイン
・コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強
・安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー​

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工具箱 PACKOUT 引き出し収納 4段の型番48-22-8444のページです。 型番48-22-8444に関する仕様情報を記載しております。
工具箱 PACKOUT 引き出し収納 4段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具箱 PACKOUT 引き出し収納 4段
工具箱 PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段
342x211x161mm工具箱(中皿無し/クリアー)EA505AC-4
342x211x161mm工具箱(2段皿付/クリアー)EA505-9
工具箱 ドカット
350x190x140mm工具箱(中皿付)EA505LA-36
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコエスコリングスターエスコ
通常価格36,80030,8001,2501,6803,1401,570
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目
開き方片開き片開き片開き片開き片開き片開き
中皿ありありなしありありあり
外寸(mm)564(間口)×414(奥行)×363(高さ)564(間口)×414(奥行)×363(高さ)342(W)×211(D)×161(H)342(W)×211(D)×161(H)465×333×322350(W)×190(D)×140(H)
内寸(mm)414(間口)×318(奥行)×58(高さ)414(間口)×318(奥行)×63.5/127(高さ:小/大)305(W)×163(D)×137(H)305(W)×163(D)×137(H)360×255×210315(W)×145(D)×105(H)
カラーレッド / ブラックレッド / ブラッククリアークリアーレッド / ブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト