ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワーパック(ハンマードリル、レシプロソー) M12-FPP2BT-403P-JP

パワーパック(ハンマードリル、レシプロソー)

通常単価(税別)
79,800
税込単価
87,780

【特長】・M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル(M12 ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • JANコード
    4573582680992
  • 質量(g)
    10000
  • トラスココード
    662-8669
  • 付属品
    M12 CH-0C JP(1)、 M12 CHZ-0 JP(1)、 M12 B4 JP(3)、 C12C JP(1)、専用パックアウトツールボックス(1)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M12-FPP2BT-403P-JP
解除
    数量:
    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    M12-FPP2BT-403P-JP662-86694573582680992【商品スペック】
    仕様・規格
    配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット
    M12 FUEL 工具2種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個含むパワーパック
    【質量・質量単位】
    10kg

    M12-FPP2BT-403P-JPの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    充電ハンマードリル
    JANコード
    4573582680992
    質量(g)
    10000
    トラスココード
    662-8669
    付属品
    M12 CH-0C JP(1)、 M12 CHZ-0 JP(1)、 M12 B4 JP(3)、 C12C JP(1)、専用パックアウトツールボックス(1)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M12-FPP2BT-403P-JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    79,800
    ( 87,780 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル(M12 CH×1):最大13mmの穴を開けることが可能軽量コンパクトロータリーハンマー
    ・M12 FUEL レシプロソー(M12 CHZ-0 JP×1):片手操作可能な軽量コンパクト設計
    ・狭いスペースや頭上での作業を簡易化
    ・M12 4.0AHバッテリー(M12 B4×3):ミルウォーキーツール独自の技術により、工具とバッテリーの長寿命化と高出力の両立を実現
    ・M12 充電器(C12C×1):温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポート
    ・PACKOUT ツールボックス(Mサイズ・フォーム入り)(48-22-8450×1):耐衝撃性ポリマー製、IP65防水性能
    ・PACKOUT モジュラーシステムに適用可能

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パワーパック(ハンマードリル、レシプロソー)の型番M12-FPP2BT-403P-JPのページです。 型番M12-FPP2BT-403P-JPに関する仕様情報を記載しております。
    パワーパック(ハンマードリル、レシプロソー)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パワーパック(ハンマードリル、レシプロソー)
    ミルウォーキー M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル
    ミルウォーキー M18 FUEL 26MM SDS-PLUS ハンマードリル
    ミルウォーキー M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル
    ミルウォーキー ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー
    ミルウォーキー M12 ユニバーサル集じんアダプター
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格79,80095,84448,80426,264370,44025,284
    通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル関連部品
    JANコード457358268099245735920301214573592030107457358268009145735920200234573582680084
    質量(g)100009500.04600.01500.024800.02100.0
    トラスココード662-8669362-4275362-9255362-4291255-3688362-4283
    付属品M12 CH-0C JP(1)、 M12 CHZ-0 JP(1)、 M12 B4 JP(3)、 C12C JP(1)、専用パックアウトツールボックス(1)-----

    ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト