17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニップルアタッチメント 3/8 NA-10

ニップルアタッチメント 3/8 NA-10

通常単価(税別)
15,58123,250
税込単価
17,13925,575
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます【用途】・...

詳細を確認

ご注意

  • N20A3、S25A3にはお使いになれません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
1701NL410-71454514706014705【商品スペック】
仕様・規格
テーパーねじ用
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
適合機種:NS25A3、S40A、S40A3、F(NS、S、N)50A、F(NS、S、N)50A3、F(NS、S、N)80A、F(NS、S、N)80A3、N100A
呼称:10A
サイズ:3/8
最短ニップル長さ(mm):55
型式:NA10
【質量・質量単位】
1.4kg

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

呼称

サイズ

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

最短ニップル長さ(mm)

最小発注数量
15A
1/2
NS25A3、S40A、S40A3、F(NS、S、N)50A、F(NS、S、N)50A3、F(NS、S、N)80A、F(NS、S、N)80A3、N100A
4514706014378
122-9966
1500
45
1個
20A
3/4
NS25A3、S40A、S40A3、F(NS、S、N)50A、F(NS、S、N)50A3、F(NS、S、N)80A、F(NS、S、N)80A3、N100A
4514706014385
122-9974
1500
50
1個
25A
1
NS25A3、S40A、S40A3、F(NS、S、N)50A、F(NS、S、N)50A3、F(NS、S、N)80A、F(NS、S、N)80A3、N100A
4514706014392
122-9982
1500
55
1個
32A
1 1/4
NS25A3、S40A、S40A3、F(NS、S、N)50A、F(NS、S、N)50A3、F(NS、S、N)80A、F(NS、S、N)80A3、N100A
4514706014408
122-9991
1900
65
1個
40A
1 1/2
NS25A3、S40A、S40A3、F(NS、S、N)50A、F(NS、S、N)50A3、F(NS、S、N)80A、F(NS、S、N)80A3、N100A
4514706014415
123-0000
1900
65
1個
50A
2
NS25A3、S40A、S40A3、F(NS、S、N)50A、F(NS、S、N)50A3、F(NS、S、N)80A、F(NS、S、N)80A3、N100A
4514706014422
123-0018
2200
70
1個
10A
3/8
NS25A3、S40A、S40A3、F(NS、S、N)50A、F(NS、S、N)50A3、F(NS、S、N)80A、F(NS、S、N)80A3、N100A
4514706014705
410-7145
1400
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,581
( 17,139 )
19日目
15,581
( 17,139 )
19日目
15,581
( 17,139 )
19日目
16,914
( 18,605 )
19日目
16,914
( 18,605 )
19日目
18,334
( 20,167 )
19日目
23,250
( 25,575 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます
【用途】
・短ニップルの製作

ご注意

  • N20A3、S25A3にはお使いになれません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニップルアタッチメント 3/8 NA-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニップルアタッチメント 3/8 NA-10
1/2 ~3/4 チェザー(1組)EA350XC-9
スーパーマチック用 管用テーパーねじ用チェーザ
チェーザ(ねじ用)
パイプマシン用パーツ
ニップルマックス爪
メーカーレッキス工業エスコアサダアサダレッキス工業アサダ
通常価格15,581-13,01021,17610,811 -2,561801
通常出荷日9日目〜5日目5日目1日目在庫品1日目3日目
商品タイプねじ切り機用パーツねじ切り機用パーツねじ切り機用パーツダイヘッドチェーザパイプマシン用パーツパイプ用切断機
本体・関連商品関連商品関連商品本体本体本体本体
詳細タイプニップルアタッチメント-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト