ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

Smart Scale C1

Smart Scale C1 T9146N26
通常単価(税別)
3,627
税込単価
3,990

【特長】・体重、体脂肪、BMI、心拍数、筋肉量など、体に関する12の指標を測定...

詳細情報を確認する
  • 主要用途
    はかり
  • 種類
    本体
  • ひょう量 (g)
    150000
  • 最小表示 (g)
    5000
  • 計数可能最小単重 (g)
    100(5~75kg)、200(75~150kg)
  • 計量皿形状
    角皿
  • 乾電池対応
    有り
  • パソコン接続機能
    有り
  • 計量皿寸法D (mm)
    280
  • 計量皿寸法W (mm)
    280
  • プリンター接続機能
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能
    無し
  • 高さ(mm)
    23
  • ホワイト
  • 測定項目
    体重/体脂肪率/BMI/体脂肪量/徐脂肪体重/基礎代謝量/内臓脂肪/筋肉量/筋肉率/骨量(kg)/骨量(%)/水分量
  • JANコード
    4571411210082
  • 質量(g)
    1200
  • トラスココード
    654-0170

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本製品は体重の測定や体組成をモニターするためのもので、医療機器ではありません。本製品から提供される健康データおよび提案は、あくまで参考であり、診断や治療の根拠となるものではありません。
  • 外部健康管理アプリへのデータ連携は、専用アプリを通じてのみ行うことができます。
  • 妊娠している方や、ペースメーカーもしくはその他の体内埋め込み型医療機器を身に着けている場合は、本製品の使用をお控えください。
  • 16歳未満のお子様には大きな個人差があるため、体脂肪やその他体組成の測定は、正確性に欠ける場合があります。また、13歳未満のお子様は体重とBMIのみ測定可能です。本製品は防水ではありません。本体に水をかけたり、濡れた足で使用しないでください。

型番:

T9146N26
解除
    数量:

    T9146N26の仕様・寸法情報

    主要用途
    はかり
    種類
    本体
    ひょう量(g)
    150000
    最小表示(g)
    5000
    計数可能最小単重(g)
    100(5~75kg)、200(75~150kg)
    計量皿形状
    角皿
    乾電池対応
    有り
    パソコン接続機能
    有り
    計量皿寸法D(mm)
    280
    計量皿寸法W(mm)
    280
    プリンター接続機能
    無し(接続不可)
    防塵・防水機能
    無し
    高さ(mm)
    23
    ホワイト
    測定項目
    体重/体脂肪率/BMI/体脂肪量/徐脂肪体重/基礎代謝量/内臓脂肪/筋肉量/筋肉率/骨量(kg)/骨量(%)/水分量
    JANコード
    4571411210082
    質量(g)
    1200
    トラスココード
    654-0170

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T9146N26
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,627
    ( 3,990 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・体重、体脂肪、BMI、心拍数、筋肉量など、体に関する12の指標を測定可能です
    ・Bluetoothを使用して専用アプリに接続することで、データをアップロードして管理できます
    ・Appleのヘルスケア、Fitbitと連携して健康に関するデータをまとめて管理することもできます
    ・専用アプリではデータのグラフ表示や、目標に対しての進捗を管理できます
    ・最大16人のデータ登録が可能なため、家族やグループでも登録人数を気にすることなく測定データを管理できます

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 本製品は体重の測定や体組成をモニターするためのもので、医療機器ではありません。本製品から提供される健康データおよび提案は、あくまで参考であり、診断や治療の根拠となるものではありません。
    • 外部健康管理アプリへのデータ連携は、専用アプリを通じてのみ行うことができます。
    • 妊娠している方や、ペースメーカーもしくはその他の体内埋め込み型医療機器を身に着けている場合は、本製品の使用をお控えください。
    • 16歳未満のお子様には大きな個人差があるため、体脂肪やその他体組成の測定は、正確性に欠ける場合があります。また、13歳未満のお子様は体重とBMIのみ測定可能です。本製品は防水ではありません。本体に水をかけたり、濡れた足で使用しないでください。

    商品情報

    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    T9146N26654-01704571411210082【商品スペック】
    仕様・規格
    最大表示(kg):150
    最小表示(kg):5
    幅(mm):280
    奥行(mm):280
    高さ(mm):23
    色:ホワイト
    測定項目:体重/体脂肪率/BMI/体脂肪量/徐脂肪体重/基礎代謝量/内臓脂肪/筋肉量/筋肉率/骨量(kg)/骨量(%)/水分量
    最小表示:5-75kgまで:100g単位/75-150kgまで:200g単位
    計量精度:5-75kgまで:±200g/75-150kgまで:±400g
    【質量・質量単位】
    1.2kg

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Smart Scale C1の型番T9146N26のページです。 型番T9146N26に関する仕様情報を記載しております。
    Smart Scale C1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Smart Scale C1
    Smart Scale P2 Pro
    200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51
    12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310
    30kg(100g)上皿はかり
    デジタル台はかり隔測式
    メーカーANKERANKERエスコエスコエスコシンワ測定
    通常価格3,6276,3554,84124,67715,60021,599
    通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目在庫品1日目
    主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
    種類本体本体本体本体本体本体
    ひょう量(g)1500001500002003000 / 6000 / 1200030000100000
    最小表示(g)50001000.11 / 2 / 510050
    計数可能最小単重(g)100(5~75kg)、200(75~150kg)50(0.1~5kg)、100(5~75kg)、200(75~150kg)0.21100050

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました