17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

Smart Scale P2 Pro

Smart Scale P2 Pro
通常単価(税別)
6,355
税込単価
6,991

【特長】・体重やBMI、体脂肪率などの基本情報のみでなく、心拍数、筋肉量、骨量...

詳細情報を確認する
  • 主要用途
    はかり
  • 種類
    本体
  • ひょう量 (g)
    150000
  • 最小表示 (g)
    100
  • 計数可能最小単重 (g)
    50(0.1~5kg)、100(5~75kg)、200(75~150kg)
  • 計量皿形状
    角皿
  • 乾電池対応
    有り
  • パソコン接続機能
    有り
  • 計量皿寸法D (mm)
    280
  • 計量皿寸法W (mm)
    280
  • プリンター接続機能
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能
    有り
  • 高さ(mm)
    26
  • 測定項目
    体重/体脂肪率/BMI/心拍数/筋肉量/骨量(kg)/水分量/タンパク質/基礎代謝量/内臓脂肪/体脂肪量/徐脂肪体重/体内年齢/ボディタイプ/骨格筋量/皮下脂肪率
  • 質量(g)
    1200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本製品は体重の測定や体組成をモニターするためのもので、医療機器ではありません。本製品から提供される健康データおよび提案は、あくまで参考であり、診断や治療の根拠となるものではありません。
  • 外部健康管理アプリへのデータ連携は、専用アプリを通じてのみ行うことができます。
  • 妊娠している方や、ペースメーカーもしくはその他の体内埋め込み型医療機器を身に着けている場合は、本製品の使用をお控えください。
  • 16歳未満のお子様には大きな個人差があるため、体脂肪やその他体組成の測定は、正確性に欠ける場合があります。また、13歳未満のお子様は体重のみ測定可能です。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    ブラック
    4571411206122
    654-0171
    1個
    ホワイト
    4571411199943
    654-0172
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,355
    ( 6,991 )
    9日目
    6,355
    ( 6,991 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・体重やBMI、体脂肪率などの基本情報のみでなく、心拍数、筋肉量、骨量、体年齢、皮下脂肪率などのカラダに関する16の項目を測定できます
    ・Wi-FiまたはBluetoothを使用して専用アプリに接続することで、データを自動的にアップロード、いつでもデータをアプリで確認できます
    ・アカウントは登録制限が無いため、家族全員で使用できます、ベビーモードやペットモードも搭載し、赤ちゃんやペットも含めた全員の体重を管理することが可能です
    ・体重や体脂肪、筋量など多数の項目を週間グラフで表示、目標を設定すれば自動でグラフに反映されます

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 本製品は体重の測定や体組成をモニターするためのもので、医療機器ではありません。本製品から提供される健康データおよび提案は、あくまで参考であり、診断や治療の根拠となるものではありません。
    • 外部健康管理アプリへのデータ連携は、専用アプリを通じてのみ行うことができます。
    • 妊娠している方や、ペースメーカーもしくはその他の体内埋め込み型医療機器を身に着けている場合は、本製品の使用をお控えください。
    • 16歳未満のお子様には大きな個人差があるため、体脂肪やその他体組成の測定は、正確性に欠ける場合があります。また、13歳未満のお子様は体重のみ測定可能です。

    商品情報

    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    T9149N12654-01714571411206122【商品スペック】
    仕様・規格
    最大表示(kg):150
    最小表示(kg):0.1
    幅(mm):280
    奥行(mm):280
    高さ(mm):26
    色:ブラック
    測定項目:体重/体脂肪率/BMI/心拍数/筋肉量/骨量(kg)/水分量/タンパク質/基礎代謝量/内臓脂肪/体脂肪量/徐脂肪体重/体内年齢/ボディタイプ/骨格筋量/皮下脂肪率
    最小表示
    0.1kg-5kgまで:50g単位
    5-75kgまで:100g単位
    75-150kgまで:200g単位
    計量精度
    0.1kg-5kgまで:±50g
    5-75kgまで:±200g
    75-150kgまで:±400g
    【質量・質量単位】
    1.2kg
    T9149N22654-01724571411199943【商品スペック】
    仕様・規格
    最大表示(kg):150
    最小表示(kg):0.1
    幅(mm):280
    奥行(mm):280
    高さ(mm):26
    色:ホワイト
    測定項目:体重/体脂肪率/BMI/心拍数/筋肉量/骨量(kg)/水分量/タンパク質/基礎代謝量/内臓脂肪/体脂肪量/徐脂肪体重/体内年齢/ボディタイプ/骨格筋量/皮下脂肪率
    最小表示
    0.1kg-5kgまで:50g単位
    5-75kgまで:100g単位
    75-150kgまで:200g単位
    計量精度
    0.1kg-5kgまで:±50g
    5-75kgまで:±200g
    75-150kgまで:±400g
    【質量・質量単位】
    1.2kg
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Smart Scale P2 Proのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Smart Scale P2 Pro
    Smart Scale C1
    デジタル台はかり隔測式
    30kg(100g)上皿はかり
    200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51
    12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310
    メーカーANKERANKERシンワ測定エスコエスコエスコ
    通常価格6,3553,62721,59915,6004,84124,677
    通常出荷日9日目9日目在庫品1日目1日目1日目1日目
    主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
    種類本体本体本体本体本体本体
    ひょう量(g)150000150000100000300002003000 / 6000 / 12000
    最小表示(g)1005000501000.11 / 2 / 5
    計数可能最小単重(g)50(0.1~5kg)、100(5~75kg)、200(75~150kg)100(5~75kg)、200(75~150kg)5010000.21

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト