17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アース線キット

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:5日目

【特長】・ホック付アース線の導入に必要な部品が全て揃ったキットです・着脱可能で、外れにくい確実なアース...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電気対策接地用品
  • 詳細タイプ
    アース線キット
  • JANコード
    4962772091807
  • トラスココード
    598-0779
  • アース線(m)
    2
  • 線径([[MM2]])
    1.25
  • 質量(g)
    75
  • セット内容
    アース線(アースシール付):F-129/ジャンパホック(2組入)/ポンチセット:F-29-2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 1MΩの抵抗は入っておりません

型番:

F-180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-180の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気対策接地用品
詳細タイプ
アース線キット
JANコード
4962772091807
トラスココード
598-0779
アース線(m)
2
線径([[MM2]])
1.25
質量(g)
75
セット内容
アース線(アースシール付):F-129/ジャンパホック(2組入)/ポンチセット:F-29-2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホック付アース線の導入に必要な部品が全て揃ったキットです
・着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です
【セット内容】
・アース線(アースシール付):F-129/ジャンパホック(2組入)/ポンチセット:F-29-2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 1MΩの抵抗は入っておりません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アース線キットの型番F-180のページです。 型番F-180に関する仕様情報を記載しております。
アース線キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アース線キット
アース端子 F-733-1
保護抵抗 F-127-4
アース線 F-24
アースターミナル F-167
接地コンセント用アースプラグ F-127-5
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,8009691,9811,1502,177880
通常出荷日5日目3日目3日目2日目2日目3日目
商品タイプ静電気対策接地用品その他その他静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品
詳細タイプアース線キットアース端子保護抵抗--接地コンセント用アースプラグ
JANコード496277209180749627724904574962772490464-4962772091678-
トラスココード598-0779--436-2624--
アース線(m)2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト