ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラック用 ボール型キャスター MR-25BC

メタルラック用 ボール型キャスター【4個入り】

通常単価(税別)
2,834
税込単価
3,117
通常出荷日:1日目

【特長】・小回りがきくボール型キャスターです。・360度自在に動くので、スムーズに移動できます。・ベア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャスター
  • ブラック
  • JANコード
    4967576512114
  • トラスココード
    338-8205
  • 質量(g)
    765
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    塩化ビニール(PVC)
  • 間口(mm)
    65
  • 奥行(mm)
    65
  • 高さ(mm)
    80
  • 適合本体
    メタルラック(ポール径:25mm)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MR-25BC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
MR-25BC338-82054967576512114【商品スペック】
仕様・規格
入数:4個(ストッパー付2個)
品名:メタルラック ボール型キャスター
適合本体:メタルラック(ポール径:25mm)
色:ブラック
ねじT:3/8-16UNC
車輪径(mm):横/45、縦/50
取付時高さ(mm):65
ストッパーありサイズ(mm):幅65・奥行65、高さ80
ストッパーなしサイズ(mm):幅65・奥行55、高さ80
耐荷重(kg/個):静止時約100、走行時約25
【材質】
スチール
塩化ビニール(PVC)
【質量・質量単位】
765g

MR-25BCの仕様・寸法情報

商品タイプ
キャスター
ブラック
JANコード
4967576512114
トラスココード
338-8205
質量(g)
765
材質1
スチール
材質2
塩化ビニール(PVC)
間口(mm)
65
奥行(mm)
65
高さ(mm)
80
適合本体
メタルラック(ポール径:25mm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-25BC
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,834
( 3,117 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小回りがきくボール型キャスターです。
・360度自在に動くので、スムーズに移動できます。
・ベアリング機能付きでなめらかな回転です。
・4個のうち2個がストッパー付です。
【用途】
・メタルラックのキャスターとして。
【材質】
・スチール
・塩化ビニール(PVC)
【セット内容】
・ストッパー付2個、ストッパーなし2個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルラック用 ボール型キャスターの型番MR-25BCのページです。 型番MR-25BCに関する仕様情報を記載しております。
メタルラック用 ボール型キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック用 ボール型キャスター
カラーパンチングラック ブラック
メタルシェルフ
メタルスリム(キャスター付)
メタルラック 大口径キャスター付
メタルラック大型キャスター MR-475C
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコアズワン
通常価格2,83421,636 -7,753 -5,260 -25,6542,499
通常出荷日1日目4日目4日目4日目〜1日目1日目
商品タイプキャスターラックラックラックラックキャスター
ブラックブラックシルバー---
JANコード4967576512114-----
トラスココード338-8205-----
質量(g)765-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました