ファクトリーサプライ用品技術窓口

銅管カッター C12-PC-0C-JP

銅管カッター

通常単価(税別)
26,800
税込単価
29,480
通常出荷日:9日目

【特長】・コードレス電源のため、バッテリー装着でセットアップが完了します・銅管切断に最適したデザインと...

詳細を確認

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

C12-PC-0C-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
C12-PC-0C-JP662-86674573582681067【商品スペック】
仕様・規格
電圧:12V
Dimensions:高さ95mm×横幅330mm×奥行60mm
回転速度(無負荷時):500回転/分(RPM)
銅管以外の切断には使用できません
被覆管の切断には使用できません
使用可能電池パック:M12B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP
使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
作業目安:200カット以上(12.70mm銅管、M12 2.0Ah バッテリー装着時)
切断能力(mm)外径:12.70~28.58
切断能力(インチ)冷媒用銅管:1/2~1 1/8
【質量・質量単位】
1.5kg

C12-PC-0C-JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
切断能力(mm)
12.70~28.58
切断能力(インチ)
1/2~1 1/8
全長(mm)
330
JANコード
4573582681067
質量(g)
1500
トラスココード
662-8667
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
C12-PC-0C-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,800
( 29,480 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレス電源のため、バッテリー装着でセットアップが完了します
・銅管切断に最適したデザインと機能です
・LEDライト搭載で、暗い場所での作業に最適です
・既存はネジでサイズを調整しますが、M12銅管カッターはバネで自動調整します
・滑りにくいグリップです

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

銅管カッターの型番C12-PC-0C-JPのページです。 型番C12-PC-0C-JPに関する仕様情報を記載しております。
銅管カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管カッター
53.98mm銅管カッター
パイプカッター(チュービックス)
M12 PVCカッター(本体のみ・ケースなし)
15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339B
“エンビ管カッター”
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)クニペックスミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコミトロイ
通常価格26,80064,80017,84318,80031,51812,600
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパイプカッターパイプカッターパイプカッター塩ビ管カッターパイプカッター塩ビ管カッター
切断能力(mm)12.70~28.5834.92、41.28、53.986~3550Φ15.88~3542
切断能力(インチ)1/2~1 1/8-1/4~1・3/8---
全長(mm)330321.8260360240233
JANコード45735826810674573592032064-4573582680138--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト