ファクトリーサプライ用品技術窓口

53.98mm銅管カッター M12-CTC2-0-APJ

53.98mm銅管カッター

通常単価(税別)
64,800
税込単価
71,280
通常出荷日:9日目

【特長】・4.0Ahバッテリー(1個)の1充電で、100回以上の切断が可能です・従来のカッターに比べて...

詳細を確認

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M12-CTC2-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M12-CTC2-0-APJ686-34864573592032064【商品スペック】
仕様・規格
電圧:12V
連続使用時間:100カット(34.92mm銅管切断時、M12 4.0Ahバッテリー(M12 B4 JP)装着時)
使用可能電池パック:M12B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP
使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
寸法:321.8×97.8×139.7mm
LEDライト:切断部にLEDライト搭載
切断能力(mm):34.92、41.28、53.98mm
【質量・質量単位】
2.7kg

M12-CTC2-0-APJの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
切断能力(mm)
34.92、41.28、53.98
全長(mm)
321.8
JANコード
4573592032064
質量(g)
2700
トラスココード
686-3486
切断能力(mm)
34.92、41.28、53.98
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12-CTC2-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,800
( 71,280 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4.0Ahバッテリー(1個)の1充電で、100回以上の切断が可能です
・従来のカッターに比べて最大10倍切断速度がアップしています
・設置済みの銅管を切断できる優れた取り回しです
・手工具に比べて圧倒的に簡単で、非常に少ない労働負担です
・きれいで真っ直ぐな切断により、バリを最小限に抑える
・外径34.92mm、41.28mm、53.98mmの銅管を切断する能力
・銅管径に合わせて自動でサイズ調整
・開放、切断、ロック機能により、反復切断時のリセット時間がスピードアップ
・LEDライトを備えた切断面確認窓
・片手で操作しやすいバランス性と、優れた制御性をもたらす直列設計

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

53.98mm銅管カッターの型番M12-CTC2-0-APJのページです。 型番M12-CTC2-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
53.98mm銅管カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
53.98mm銅管カッター
銅管カッター
M12 PVCカッター(本体のみ・ケースなし)
15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339B
“エンビ管カッター”
エンビ管カッター
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコミトロイKEIBA
通常価格64,80026,80018,80031,51812,60018,720
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプパイプカッターパイプカッター塩ビ管カッターパイプカッター塩ビ管カッター塩ビ管カッター
切断能力(mm)34.92、41.28、53.9812.70~28.5850Φ15.88~354242
全長(mm)321.8330360240233233
JANコード457359203206445735826810674573582680138---
質量(g)270015001720.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト