ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラーパネル(SOLAR400W) SOLAR400W

ソーラーパネル(SOLAR400W)

通常単価(税別)
115,000
税込単価
126,500
通常出荷日:9日目

【特長】・折りたたみ式でコンパクトです・災害時でもソーラーパネルで電源を確保できます・MPPT制御のア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    1058
  • 幅(mm)
    2365
  • JANコード
    4897082664864
  • 質量(g)
    16000
  • トラスココード
    434-1248
  • 詳細タイプ
    ソーラーパネル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SOLAR400W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
SOLAR400W434-12484897082664864【商品スペック】
仕様・規格
サイズ:約236.5×105.8×2.5cm
保護ケース込み重量:約19kg
効率:22.60%
出力コネクタ仕様:MC4
開路電圧:48V(Vmp 41V)
短絡電流:11A(Imp 9.8A)
【重量】(ソーラーパネル専用保護ケース):3kg
最大出力(W):400
【質量・質量単位】
16kg

SOLAR400Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
25
高さ(mm)
1058
幅(mm)
2365
JANコード
4897082664864
質量(g)
16000
トラスココード
434-1248
詳細タイプ
ソーラーパネル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SOLAR400W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,000
( 126,500 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式でコンパクトです
・災害時でもソーラーパネルで電源を確保できます
・MPPT制御のアルゴリズムが、気象条件等の変化で常に変動する最適動作点を追跡します
【用途】
・防災、アウトドア、BCP対策に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラーパネル(SOLAR400W)の型番SOLAR400Wのページです。 型番SOLAR400Wに関する仕様情報を記載しております。
ソーラーパネル(SOLAR400W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラーパネル(SOLAR400W)
ソーラーパネル 125W両面ソーラーパネル
ポータブル電源 DELTA 3 PLUS
ソーラーパネル並列接続用ケーブル
Ecoflowソーラー充電MC4延長ケーブル
ポータブル電源 DELTAPro3
メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOW
通常価格115,00030,50086,5054,4584,458490,000
通常出荷日9日目9日目7日目9日目9日目9日目
商品タイプその他その他-その他延長コードその他
奥行(mm)2522397---
高さ(mm)10581154283---
幅(mm)2365612202---
JANコード489708266486448952516325604895251630023489708266129048970826618324895251622608

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト