ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラーパネル並列接続用ケーブル EFPV-LTY2CBL0.3M

ソーラーパネル並列接続用ケーブル

通常単価(税別)
4,458
税込単価
4,904
通常出荷日:9日目

【特長】・4つまたは6つのソーラーパネルを並列に接続してEco Flowポータブル蓄電池を充電するため...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    0.3
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4897082661290
  • 質量(g)
    120
  • トラスココード
    436-3347
  • 詳細タイプ
    ソーラーパネル並列接続用ケーブル

ご注意

  • ご使用になるポータブル蓄電池のソーラー充電の入力電流・電圧を超えないようお気を付けください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EFPV-LTY2CBL0.3M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
EFPV-LTY2CBL0.3M436-33474897082661290【商品スペック】
仕様・規格
長さ:300mm
【質量・質量単位】
120g

EFPV-LTY2CBL0.3Mの仕様・寸法情報

電線長さ(m)
0.3
商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4897082661290
質量(g)
120
トラスココード
436-3347
詳細タイプ
ソーラーパネル並列接続用ケーブル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFPV-LTY2CBL0.3M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,458
( 4,904 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4つまたは6つのソーラーパネルを並列に接続してEco Flowポータブル蓄電池を充電するために使用できます
・二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です

ご注意

  • ご使用になるポータブル蓄電池のソーラー充電の入力電流・電圧を超えないようお気を付けください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラーパネル並列接続用ケーブルの型番EFPV-LTY2CBL0.3Mのページです。 型番EFPV-LTY2CBL0.3Mに関する仕様情報を記載しております。
ソーラーパネル並列接続用ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラーパネル並列接続用ケーブル
Ecoflowソーラー充電MC4延長ケーブル
拡張バッテリー接続用ケーブル
ポータブル電源 専用バッグ DELTA 3シリーズ用
ソーラーパネル(SOLAR400W)
ソーラーパネル 125W両面ソーラーパネル
メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOWECOFLOW
通常価格4,4584,4588,5008,091115,00030,500
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
電線長さ(m)0.33----
商品タイプその他延長コードその他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプション--
JANコード489708266129048970826618324897082666523489525162963848970826648644895251632560
質量(g)12043055712160004200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト