ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラーパネル 125W両面ソーラーパネル EFSOLAR125W

ソーラーパネル 125W両面ソーラーパネル

通常単価(税別)
30,500
税込単価
33,550
通常出荷日:9日目

【特長】・最大変換効率25%の両面受光型ソーラーパネルで、コンパクトかつパワフルな発電が可能です。・ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 特徴
    防雨型
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    1154
  • 幅(mm)
    612
  • JANコード
    4895251632560
  • 質量(g)
    4200
  • トラスココード
    706-3702
  • 材質1
    TOPCon単結晶シリコン
  • 詳細タイプ
    両面ソーラーパネル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EFSOLAR125W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
EFSOLAR125W706-37024895251632560【商品スペック】
仕様・規格
スタンド機能あり
太陽光角度確認機構あり
IP68の防塵防水規格
幅(mm):612
奥行(mm):22
高さ(mm):1154
最大出力(W):125
【質量・質量単位】
4.2kg

EFSOLAR125Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
特徴
防雨型
奥行(mm)
22
高さ(mm)
1154
幅(mm)
612
JANコード
4895251632560
質量(g)
4200
トラスココード
706-3702
材質1
TOPCon単結晶シリコン
詳細タイプ
両面ソーラーパネル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EFSOLAR125W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,500
( 33,550 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大変換効率25%の両面受光型ソーラーパネルで、コンパクトかつパワフルな発電が可能です。
・スタンドが付属しており、設置と撤去が簡単かつスピーディーに行えます。
・折りたたんでケースに収納することで、持ち運びも簡単です。
【用途】
・脱炭素発電/ポータブル電源への電源供給に。
【材質】
・TOPCon単結晶シリコン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラーパネル 125W両面ソーラーパネルの型番EFSOLAR125Wのページです。 型番EFSOLAR125Wに関する仕様情報を記載しております。
ソーラーパネル 125W両面ソーラーパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラーパネル 125W両面ソーラーパネル
ソーラーパネル(SOLAR400W)
ポータブル電源 DELTA 3 PLUS
ソーラーパネル Solix PS30
Solix F3800専用 防塵&防水カバー
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
メーカーECOFLOWECOFLOWECOFLOWANKERANKERトラスコ中山
通常価格30,500115,00086,5057,200 -18,17328,629
通常出荷日9日目9日目7日目9日目9日目1日目
商品タイプその他その他-その他その他変圧器(トランス)
特徴防雨型--防雨型防雨型昇降圧両用
奥行(mm)2225397---
高さ(mm)11541058283---
幅(mm)6122365202---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト