ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防水キャプコン【10個入り】

防水キャプコン OA-WH16-06-10
通常単価(税別)
7,071
税込単価
7,778
通常出荷日:1日目

【特長】・分割構造で、コネクタ付きケーブルを簡単施工できます・防水です・防水型ケーブルクランプ、セパレ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OA-WH16-06-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

OA-WH16-06-10の仕様・寸法情報

種類
ケーブルグランド
形状
分割型
使用ケーブル外径
Φ6~Φ10
ネジ規格
CTGネジ
ネジサイズ
CTG16
材質
樹脂
保護機能(耐環境性)
防水性 / 耐油性
代表規格
UL
全長(mm)
44.5
適合電線径(mm)
φ6~10
JANコード
2313360101606
質量(g)
300
トラスココード
217-3053
材質1
ニップル:ナイロン66(UL94V-2) 締付キャップ:ナイロン66 (UL94V-2)ゴムブッシュ:NBR 
タイプ
セパレート
取付ねじ
CTG16
取付穴径(mm)
Φ21
適合板厚(mm)
4mm以下
-
-

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
OA-WH16-06-10217-30532313360101606【商品スペック】
仕様・規格
取付穴(mm):Φ21
耐油性
保護等級:IP67
セパレート
色:黒
適合電線径(mm):Φ6~Φ10
全長(mm):44.5
【材質】
ニップル:ナイロン66(UL94V-2)締付キャップ:ナイロン66 (UL94V-2)ゴムブッシュ:NBR
【質量・質量単位】
300g

型番リスト

表示件数
型番
OA-WH16-06-10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,071
( 7,778 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分割構造で、コネクタ付きケーブルを簡単施工できます
・防水です
・防水型ケーブルクランプ、セパレート
【材質】
・ニップル:ナイロン66(UL94V-2)
・締付キャップ:ナイロン66 (UL94V-2)
・ゴムブッシュ:NBR

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水キャプコンの型番OA-WH16-06-10のページです。 型番OA-WH16-06-10に関する仕様情報を記載しております。
防水キャプコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水キャプコン
防水型ケーブルクランプ キャプコン OAL-16
BCSB専用防水ケーブルグランド
汎用型ケーブルクランプ キャプコン 小型バルブ用 OA-SD
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1ウス(薄鋼電線管用)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005182)
メーカーOHM ELECTRICオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)タカチ電機工業オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)HARTING
通常価格7,0714062047,4264531,333
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状分割型アングル型一体型キャプコン型キャプコン型一体型
使用ケーブル外径Φ6~Φ10Φ4~12mmΦ7~11Φ4~10mmΦ4~12mmΦ7~12mm
ネジ規格CTGネジCTGネジPGネジPGネジCTCネジPGネジ
ネジサイズCTG16CTG16PG13.5PG11CTC19PG11
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト