ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリムチェスト NSSシリーズ

通常単価(税別)
4,9013,561
税込単価
5,3913,917
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・工具不要で、簡単に組み立てができるチェストです。・一体型フレームでぐらつきません。・組み立て...

詳細を確認
  • 種類
    引き出し式収納ケース
  • ふた
  • 間口 (mm)
    309
  • 奥行 (mm)
    380
  • 高さ (mm)
    590
  • ホワイト/クリア
  • 材質
    プラスチック
  • JANコード
    4967576484633
  • トラスココード
    257-3430
  • 質量(g)
    2350.0
  • 材質1
    天板・フレーム・引出し:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
  • 引出し数
    3
  • 耐荷重(kg)
    天板2、引き出し1段あたり4
  • 引出し耐荷重(kg)
    4
  • 引出し内寸(mm)奥行
    328
  • 引出し内寸(mm)間口
    233
  • 引出し内寸(mm)高さ
    158

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NSS-323-WC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NSS-323-WCの仕様・寸法情報

種類
引き出し式収納ケース
ふた
間口(mm)
309
奥行(mm)
380
高さ(mm)
590
ホワイト/クリア
材質
プラスチック
JANコード
4967576484633
トラスココード
257-3430
質量(g)
2350.0
材質1
天板・フレーム・引出し:ポリプロピレン(PP)
材質2
パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
引出し数
3
耐荷重(kg)
天板2、引き出し1段あたり4
引出し耐荷重(kg)
4
引出し内寸(mm)奥行
328
引出し内寸(mm)間口
233
引出し内寸(mm)高さ
158

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NSS-323-WC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9013,561
( 3,917 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具不要で、簡単に組み立てができるチェストです。
・一体型フレームでぐらつきません。
・組み立て時間は約1分程です。
・引出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。
【用途】
・収納に。
【材質】
・天板・フレーム・引出し:ポリプロピレン(PP)
・パイプ:塩化ビニル被覆鋼管

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムチェスト NSSシリーズの型番NSS-323-WCのページです。 型番NSS-323-WCに関する仕様情報を記載しております。
スリムチェスト NSSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムチェスト NSSシリーズ
CBボックス CX-5Fシリーズ
フタ式収納ケース ロックス 80L
収納ケース NTボックス
モストロオープンレッグチェスト
たっぷり収納ケース ワイド
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマ天馬アステージアステージ天馬
通常価格4,9012,267 -7,5574,447 -14,3266,963
通常出荷日1日目2日目〜1日目1日目1日目1日目
種類引き出し式収納ケース-バックル式コンテナバックル式コンテナ収納ボックス引き出し式収納ケース
ふた--
間口(mm)309415440425550440
奥行(mm)380290660716400740
高さ(mm)590-398-821300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト