ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

エアレスホース 10M

エアレスホース 10M NH-35100
  • エアレスホース 10M
通常単価(税別)
20,038
税込単価
22,042

【特長】・圧送式スプレーガンへの塗料供給で利用できます【商品仕様】・ホース色:...

詳細情報を確認する
  • スプレーガン種類
    スプレーガン用ホース
  • 内径 (mm)
    8
  • 外径 (mm)
    10
  • 質量(g)
    1500
  • トラスココード
    257-9331
  • 最高使用圧力(MPa)
    35
  • ホース色
  • JANコード
    4538995112713

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NH-35100
解除
    数量:

    NH-35100の仕様・寸法情報

    スプレーガン種類
    スプレーガン用ホース
    内径(mm)
    8
    外径(mm)
    10
    質量(g)
    1500
    トラスココード
    257-9331
    最高使用圧力(MPa)
    35
    ホース色
    JANコード
    4538995112713

    商品情報

    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    NH-35100257-93314538995112713【商品スペック】
    仕様・規格
    最高使用圧力(MPa):35
    外径(mm):10
    内径(mm):8
    ホース色:黒
    【質量・質量単位】
    1500g

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NH-35100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,038
    ( 22,042 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・圧送式スプレーガンへの塗料供給で利用できます
    【商品仕様】
    ・ホース色:黒

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エアレスホース 10Mの型番NH-35100のページです。 型番NH-35100に関する仕様情報を記載しております。
    エアレスホース 10Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアレスホース 10M
    食液塗布専用小形吸上式/圧送式スプレーガン ノズル口径Φ1.5
    食液塗布専用小形重力式スプレーガン ノズル口径Φ1.5
    食液塗布専用小形重力式スプレーガンセット ノズル口径Φ1.5
    吸上式コンテナ
    スプレーガン SUPER NOVAシリーズ WS-400
    メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
    通常価格20,03841,00041,00046,4005,514 -90,610 -
    通常出荷日9日目1日目1日目4日目在庫品1日目〜1日目〜
    スプレーガン種類スプレーガン用ホーススプレーガン本体--スプレーガン用関連部品カップ付きセット品
    内径(mm)8-----
    外径(mm)10-----
    質量(g)1500315.000315.000530.000--
    トラスココード257-9331356-5072356-5073356-5071--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト