ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワードアストッパー 段差が大きなドア用

通常単価(税別)
2,760
税込単価
3,036
通常出荷日:9日目

【特長】・強力磁石と吸着シートの相乗効果でドアにしっかり取り付きます・付属の補助板使用で木製・アルミな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
  • タイプ
    足操作式
  • 高さ(mm)
    145
  • ダークブロンズ
  • 全長(mm)
    280
  • 幅(mm)
    65
  • JANコード
    4909314411198
  • 質量(g)
    375.000
  • トラスココード
    595-2332
  • 材質1
    ステンレス、TPE(熱可塑性エラストマー)、スチール、フェライト(磁石)
  • 商品タイプ詳細
    パワードアストッパー超なが足

ご注意

  • 強力磁石を使用していますので本体をドアや補助板につけはずしする際に、指などをはさまないようご注意下さい。
  • 風の強い日には、お使いにならないで下さい。
  • ドアの周辺の状況は多種多様な為、ドアストッパーを使用していてもドアをストップさせる事ができない場合もございます。
  • ドアの重さ、ドアクローザーの調整具合、風の強さ、通路側床面の仕上げ、ドア内側設置面の仕上げ等色々な要因でドアストッパーの効果を得れない場合があり、ドアをストップできない等の問い合わせを頂きましても、状況によってはご対応出来ない場合もございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

N-3031
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-3031の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
タイプ
足操作式
高さ(mm)
145
ダークブロンズ
全長(mm)
280
幅(mm)
65
JANコード
4909314411198
質量(g)
375.000
トラスココード
595-2332
材質1
ステンレス、TPE(熱可塑性エラストマー)、スチール、フェライト(磁石)
商品タイプ詳細
パワードアストッパー超なが足

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-3031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,760
( 3,036 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力磁石と吸着シートの相乗効果でドアにしっかり取り付きます
・付属の補助板使用で木製・アルミなどのドアにも取付け可能です
・補助板にはズレ防止の枠がついております
・取付け可能寸法ドア下から床迄、1mm~200mm迄対応可能です
・スペアゴム1個付き
・ドア周りの床に段差がある場合でもワイドに対応します
【材質】
・ステンレス、TPE(熱可塑性エラストマー)、スチール、フェライト(磁石)

ご注意

  • 強力磁石を使用していますので本体をドアや補助板につけはずしする際に、指などをはさまないようご注意下さい。
  • 風の強い日には、お使いにならないで下さい。
  • ドアの周辺の状況は多種多様な為、ドアストッパーを使用していてもドアをストップさせる事ができない場合もございます。
  • ドアの重さ、ドアクローザーの調整具合、風の強さ、通路側床面の仕上げ、ドア内側設置面の仕上げ等色々な要因でドアストッパーの効果を得れない場合があり、ドアをストップできない等の問い合わせを頂きましても、状況によってはご対応出来ない場合もございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワードアストッパー 段差が大きなドア用の型番N-3031のページです。 型番N-3031に関する仕様情報を記載しております。
パワードアストッパー 段差が大きなドア用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワードアストッパー 段差が大きなドア用
耐震用アジャスターストッパー
リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081
アズワン リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
ベルトストッパー(軽量設備用) M・Lサイズ
リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
メーカーノムラテックトラスコ中山リンテック21アズワンプロセブンリンテック21
通常価格2,76013,603 -5,7004,50316,042 -4,503
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプその他家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
その他その他グレーグレーその他グレー
タイプ足操作式-----
高さ(mm)145-----
ダークブロンズ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト