ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャインクリア2 バストイレバリアコート洗浄液

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:9日目

【特長】・「コンドル シャインクリア」をアップグレードした商品です。・新たにウイルス除去、抗菌、防カビ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • JANコード
    4903180202805
  • トラスココード
    659-1032
  • 質量(g)
    4170
  • 材質1
    成分 :界面活性剤(2.4%アルキルグルコシド)、泡調整剤、金属封鎖剤 除菌剤 粘度調整剤 安定化剤、pH調整剤、消臭剤(緑茶エキス)
  • 容量(L)
    4
  • ケース入数
    4
  • 奥行(mm)
    128
  • 香り
    シトラスミント
  • 高さ(mm)
    260
  • 幅(mm)
    202

ご注意

  • すべての菌を除菌するわけではありません。
  • 目より高い場所はスポンジや布に吹き付けて使って下さい。
  • 換気を良くして使って下さい。使用後は手を良く水で洗って下さい。
  • 一部の浴槽や床、壁、塗装面では変色する事があるので、目立たない場所で確かめてから使って下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CH901-004X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH901-004X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
JANコード
4903180202805
トラスココード
659-1032
質量(g)
4170
材質1
成分 :界面活性剤(2.4%アルキルグルコシド)、泡調整剤、金属封鎖剤 除菌剤 粘度調整剤 安定化剤、pH調整剤、消臭剤(緑茶エキス)
容量(L)
4
ケース入数
4
奥行(mm)
128
香り
シトラスミント
高さ(mm)
260
幅(mm)
202

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CH901-004X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「コンドル シャインクリア」をアップグレードした商品です。
・新たにウイルス除去、抗菌、防カビ機能を追加。
・防汚成分配合で、表面をバリアコートして汚れの付着を抑えます。
・抗菌成分配合で、表面をバリアコートして菌やカビの発生を予防します。
・これ一本でトイレ・バスタブの「洗浄・除菌・消臭・防汚・ウイルス除去、抗菌、防カビ」が可能なマルチクリーナーです。
・独自の密着泡ですので、長時間密着します。
・トイレの便座やタンク・スイッチ類などはペーパーに吹き付けて使用可能。
・中性だから安心して使えて、しっかり除菌します。
【用途】
・業務用 浴室・トイレ用洗剤 バス・トイレ・洗面台などの洗浄・除菌・消臭・防汚・ウイルス除去・抗菌・防カビに。
【材質】
・成分 :界面活性剤(2.4%アルキルグルコシド)、泡調整剤、金属封鎖剤 除菌剤 粘度調整剤 安定化剤、pH調整剤、消臭剤(緑茶エキス)

ご注意

  • すべての菌を除菌するわけではありません。
  • 目より高い場所はスポンジや布に吹き付けて使って下さい。
  • 換気を良くして使って下さい。使用後は手を良く水で洗って下さい。
  • 一部の浴槽や床、壁、塗装面では変色する事があるので、目立たない場所で確かめてから使って下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャインクリア2 バストイレバリアコート洗浄液の型番CH901-004X-MBのページです。 型番CH901-004X-MBに関する仕様情報を記載しております。
シャインクリア2 バストイレバリアコート洗浄液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャインクリア2 バストイレバリアコート洗浄液
アワテクシャンプー
アルミフィン用中和・仕上げ剤 シルバーリンスファースト
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
ヨゴレトレールストロング 500ml S付
強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト
メーカー山崎産業ソフト99コーポレーション横浜油脂工業横浜油脂工業サラヤ横浜油脂工業
通常価格3,8001,2807,6077,0441,0108,387
通常出荷日9日目9日目4日目1日目9日目4日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途住居用その他機械、部品、設備、床用床・壁用住居用機械、部品、設備、床用
JANコード4903180202805-----
トラスココード659-1032-----
質量(g)4170-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト