ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタルインジケーター 奥行147mm

通常単価(税別)
23,716円
税込単価
26,088円
通常出荷日:1日目

【特長】・センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を高速で変換しデジタル表示するインジケータです・荷重、圧...

詳細を確認
  • オプションはいずれか1点のみ装着可能
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD-4531BJA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD-4531BJAの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
オプション内容
デジタルインジケーター
JANコード
4981046619127
トラスココード
159-4398
質量(g)
290
電源
AC100~240V
幅×奥行×高さ(mm)
96×147×48
入力感度
0.15μV/D以上
ゼロ調整範囲(mV)
-35~35
ロードセル印加電圧
DC5V
最大ロードセル数
350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能
温度係数
ゼロ点±0.1μV/℃ Typ.、スパン±8ppm/℃ Typ.
非直線性
0.005% of F.S.

型番リスト

表示件数
型番
AD-4531BJA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,716円
( 26,088円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を高速で変換しデジタル表示するインジケータです
・荷重、圧力、トルク、引張り等の計測に最適です
・実負荷によらないデジタルスパン校正が可能です
・ゼロ補正値はバックアップ可能です
・豊富な出力オプションをご用意しております
・100回/秒のA/D変換機能付きです
・上下限機能(コンパレータ)、ホールド機能、ラッチ機能、チャタリング防止機能、パワーオンゼロ機能付きです

ご注意

  • オプションはいずれか1点のみ装着可能
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルインジケーター 奥行147mmの型番AD-4531BJAのページです。 型番AD-4531BJAに関する仕様情報を記載しております。
デジタルインジケーター 奥行147mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルインジケーター 奥行147mm
デジタルインジケーター 奥行144.6mm
ウェイングインジケータ AD-4404
ジャンクション・ボックス AD-4380
高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付
和算箱 AD-4382
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格23,716円12,546円115,597円15,262円26,797円41,253円
通常出荷日1日目1日目5日目6日目16日目5日目
主要用途周辺機器周辺機器はかり周辺機器はかり周辺機器
種類オプションオプション本体オプション本体オプション
オプション内容デジタルインジケーターデジタルインジケーター----
JANコード498104661912749810466190594981046618526498104661619549810469101254981046616164
トラスココード159-4398159-5943----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました