ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
ミスミ 4つ折り不織布ワイパー(250×300)【10個入り】 |
|
サカエ サカエ連結キャリー 導電タイプ |
|
ミスミ 小型樹脂製静音二段台車 |

【特長】・M12配管清掃機用です【商品仕様】・適合機種:M12-BDC6
詳細情報を確認する型番
| 商品コード | トラスココード | JANコード | 仕様1 | 仕様2 |
|---|---|---|---|---|
| 48-53-2573 | 534-9104 | 4573592050990 | 【商品スペック】 仕様・規格 M12 配管清掃機用です。 付属ワイヤ(mm×m):6.4×7.6 適合機種:M12-BDC6 先端形状:バルブヘッド形状 | 【質量・質量単位】 1.1kg |
| 48-53-2574 | 534-9148 | 4573592051003 | 【商品スペック】 仕様・規格 M12 配管清掃機用です。 付属ワイヤ(mm×m):6.4×7.6 適合機種:M12-BDC6 先端形状:ドロップヘッド形状 | 【質量・質量単位】 1.2kg |
【特長】
・M12配管清掃機用です
【商品仕様】
・適合機種:M12-BDC6
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
4.8通常価格(税別):7,812円

マキタ
充電式クリーナCL181FD
0通常価格(税別):9,975円~

マキタ
充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFW
4.5通常価格(税別):27,949円

E-Value
EVC-120SCL用 集塵袋
4通常価格(税別):580円

東浜商事
ハイパワークリーナー 乾湿両用・ステンレスタンクタイプ 集じん容量 27L
0通常価格(税別):85,850円

トラスコ中山
業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ フィルター
0通常価格(税別):3,410円~

アマノ
アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30
0通常価格(税別):43,772円~

アズワン
集塵機 VC-1100
0通常価格(税別):18,711円

マキタ
充電式クリーナ CL003G
0通常価格(税別):19,816円~