ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Bluetoothテンキー

Bluetoothテンキー NT-BT21BK
  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
5,2324,586
税込単価
5,7555,045

【特長】・ケーブルがじゃまにならないBluetoothテンキーです・Bluet...

詳細情報を確認する
  • 種類
    テンキー
  • インターフェイス
    Bluetooth
  • キー配列
    その他
  • キー数 (キー)
    20(19+Numlock)
  • キーボードタイプ
    その他
  • 寸法 奥行き (mm)
    130
  • 寸法 幅 (mm)
    86
  • 寸法 厚み (mm)
    17
  • ブラック
  • JANコード
    4969887696446
  • キーピッチ(mm)
    19
  • 質量(g)
    70
  • トラスココード
    203-1637

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NT-BT21BK
解除
    数量:

    NT-BT21BKの仕様・寸法情報

    種類
    [テンキー] テンキー
    インターフェイス
    [ワイヤレス] Bluetooth
    キー配列
    その他
    キー数(キー)
    20(19+Numlock)
    キーボードタイプ
    [その他] その他
    寸法 奥行き(mm)
    130
    寸法 幅(mm)
    86
    寸法 厚み(mm)
    17
    ブラック
    JANコード
    4969887696446
    キーピッチ(mm)
    19
    質量(g)
    70
    トラスココード
    203-1637
    -
    -

    商品情報

    商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
    NT-BT21BK203-16374969887696446【商品スペック】
    仕様・規格
    ワイヤレス方式:Bluetooth
    キースイッチ:パンタグラフ
    キーストローク:2.7±0.5mm
    動作力(g):60±10
    消費電流:動作時5mAスリープ時30μA
    バッテリー寿命:連続使用150時間(アルカリ電池使用時)
    付属品:単四電池1本※付属の電池はテスト用です。Bluetooth仕様
    電源:単4形乾電池×1本(付属)
    色:ブラック
    幅(mm):86
    奥行(mm):130
    高さ(mm):17
    キーピッチ(mm):19
    キー数:20キー(19キー+Numlockキー)
    【質量・質量単位】
    70g

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NT-BT21BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,2324,586
    ( 5,045 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケーブルがじゃまにならないBluetoothテンキーです
    ・Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです
    ・ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用しており、キーの端を押しても快適に入力できます
    ・キーが独立したアイソレーションタイプのため、爪の引っ掛かりを軽減します
    ・「Tab」キーと「00」キーを搭載しているので、会計業務や数字入力が多い作業に便利です
    ・入力しやすい傾斜角を考慮した設計です
    ・電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Bluetoothテンキーの型番NT-BT21BKのページです。 型番NT-BT21BKに関する仕様情報を記載しております。
    Bluetoothテンキーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Bluetoothテンキー
    2ポート USBハブ付 テンキーボード
    USBテンキーボード TK-TCM011シリーズ
    USBテンキーボード TK-TCM011RS
    USBハブ付テンキーボード TK-TCM012RS
    有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデル
    メーカーサンワサプライエレコムエレコムエレコムエレコムバッファロー
    通常価格5,2323,3501,690 -1,1891,8191,720
    通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目7日目在庫品1日目
    種類テンキーテンキーテンキーテンキーテンキーテンキー
    インターフェイスBluetoothUSBUSBUSBUSBUSB
    キー配列その他その他その他その他その他その他
    キー数(キー)20(19+Numlock)2020202019
    キーボードタイプその他その他その他その他その他その他

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました