ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルター(2.642-794.0) 2.642-794.0

フィルター(2.642-794.0)

通常単価(税別)
2,193
税込単価
2,412
通常出荷日:4日目

井戸水やため水を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けてゴミの混入を防ぎます。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4039784636897
  • トラスココード
    181-1464
  • 奥行(mm)
    58
  • 高さ(mm)
    200
  • 適合機種
    HD4/8P、HD4/8C、HD4/11CBp、HD7/15C、HD7/15CX、HD7/15M、HD8/16-4 M cage、HD7/10CFood、HDS4/7U、HD6/12G、HD7/20G Classic
  • 幅(mm)
    125
  • 質量(g)
    95
  • 品名
    フィルター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2.642-794.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
2.642-794.0181-14644039784636897【商品スペック】
仕様・規格
品名:フィルター
適合機種:HD4/8P、HD4/8C、HD4/11CBp、HD7/15C、HD7/15CX、HD7/15M、HD8/16-4 M cage、HD7/10CFood、HDS4/7U、HD6/12G、HD7/20G Classic
幅(mm):125
奥行(mm):58
高さ(mm):200
【質量・質量単位】
95g

2.642-794.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4039784636897
トラスココード
181-1464
奥行(mm)
58
高さ(mm)
200
適合機種
HD4/8P、HD4/8C、HD4/11CBp、HD7/15C、HD7/15CX、HD7/15M、HD8/16-4 M cage、HD7/10CFood、HDS4/7U、HD6/12G、HD7/20G Classic
幅(mm)
125
質量(g)
95
品名
フィルター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2.642-794.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,193
( 2,412 )
4日目

詳細情報

基本情報

井戸水やため水を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けてゴミの混入を防ぎます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルター(2.642-794.0)の型番2.642-794.0のページです。 型番2.642-794.0に関する仕様情報を記載しております。
フィルター(2.642-794.0)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルター(2.642-794.0)
エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)
業務用冷水高圧洗浄機Classic
高圧洗浄機用 サーボプレスユニット
手押し式スイーパー KM 70/20 C
洗浄ノズルガン(エアコン用)
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーエスコ
通常価格2,193905,62566,93714,508118,83417,010
通常出荷日4日目2日目9日目4日目2日目2日目
商品タイプその他高圧洗浄機高圧洗浄機その他-その他
その他オプション--オプション-オプション
JANコード403978463689740542782105754054278983837-4054278809403-
トラスココード181-1464317-4100682-3337-644-4206-
奥行(mm)58870335200788-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト