ファクトリーサプライ用品技術窓口

アスベスト専用バキュームクリーナー NT 30/1 Tact H Plus 3.137-225.0

アスベスト専用バキュームクリーナー NT 30/1 Tact H Plus

通常単価(税別)
164,063
税込単価
180,469
通常出荷日:9日目

【特長】・強力な吸引力で湿ったゴミや液体をそのまま吸引可能です・液体や湿ったゴミの吸引でも、フィルター...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    粉じんタイプ
  • JANコード
    4515413010738
  • トラスココード
    426-4164
  • 質量(g)
    13500
  • 奥行(mm)
    560
  • 高さ(mm)
    580
  • 幅(mm)
    370
  • 電源(V)
    単相100
  • 最大真空圧(kPa)
    25.4
  • 集じん容量(L)
    31
  • 騒音値(dB)
    69
  • 電源コード長さ(m)
    7
  • 最大風量([[M3]]/min)
    4.44
  • タイプ
    エコフィルターHEPAタイプ
  • 吸水量(L)
    17
  • 材質1
    樹脂製
  • 付属品
    サクションホース×2.5m、サクションパイプ×2個、セーフティフィルターバッグ×1枚、コーナーノズル、アクセサリーホルダー
  • パイプ径 (mm)
    35
  • モーター出力(W)
    1300
  • 吸引風量(L/s)
    74
  • 注文番号
    3.137-225.0
  • 真空度(mbar/kPa)
    254/25.4
  • フロアノズル幅(mm)
    360

ご注意

  • 本製品はアスベスト等微粉塵の完全捕集(100%)を保証するものではありません。
  • 本製品はアスベスト等微粉塵回収用という性質上、お預かり修理・メンテナンス・返品には対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3.137-225.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
3.137-225.0426-41644515413010738【商品スペック】
仕様・規格
集じん容量(L):31
吸水量(L):17
最大真空圧(kPa):25.4
最大風量(m3/min):4.44
騒音値(dB):69
幅(mm):370
奥行(mm):560
高さ(mm):580
電源コード長さ(m):7
フィルター:エコフィルターHEPAタイプ
吸引風量(L/s):74
真空度(hPa):254
パイプ径(mm):35
サクションホース(m):2.5
サクションパイプ(本):2
コーナーノズル:標準装備
フィルターバッグ_ペーパー:セーフティフィルターバッグ×1枚
フィルターバッグ_合成繊維:セーフティフィルターバッグ×1枚
注文番号:3.137-225.0
フロアノズル幅(mm):360
アクセサリーホルダー:有
電源(Ph/V/Hz):1/100-100/50-60
定格入力電力(W):最大1300
【材質】
樹脂製
【質量・質量単位】
13.5kg

3.137-225.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
粉じんタイプ
JANコード
4515413010738
トラスココード
426-4164
質量(g)
13500
奥行(mm)
560
高さ(mm)
580
幅(mm)
370
電源(V)
単相100
最大真空圧(kPa)
25.4
集じん容量(L)
31
騒音値(dB)
69
電源コード長さ(m)
7
最大風量([[M3]]/min)
4.44
タイプ
エコフィルターHEPAタイプ
吸水量(L)
17
材質1
樹脂製
付属品
サクションホース×2.5m、サクションパイプ×2個、セーフティフィルターバッグ×1枚、コーナーノズル、アクセサリーホルダー
パイプ径(mm)
35
モーター出力(W)
1300
吸引風量(L/s)
74
注文番号
3.137-225.0
真空度(mbar/kPa)
254/25.4
フロアノズル幅(mm)
360
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3.137-225.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,063
( 180,469 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な吸引力で湿ったゴミや液体をそのまま吸引可能です
・液体や湿ったゴミの吸引でも、フィルター交換が不要です
・NT Tactシリーズのフィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です
・ハウジングがフィルターの損傷を防ぎます
・清掃中に一定間隔でフィルターの目詰まりを自動的に解消します
・清掃の手を止めずに効率良く連続作業が可能です
・帯電防止仕様により、微細な粉じんによる静電気発生を抑制します
・清掃時の静電気発生によるストレスを軽減します
・セーフティフィルターバッグ、HEPAフィルター、シールキャップを標準装備
・再飛散防止、クリーン排気仕様
・作業、保管時の粉塵漏れを抑えて、作業者の安全を確保します
・アスベスト専用掃除機です
【用途】
・乾湿両用クリーナー
【材質】
・樹脂製
・付属品:セーフティフィルターバッグNT30/1用(2.889-183.0)1セット、エコフィルターHEPAタイプ(6.904-242.0)1セット、NEWクリップシステム対応サクションホース帯電防止2.5m内径35mm(2.889-136.0)1セット、ベンディングパイプ帯電防止(2.889-168.0)1セット、乾湿両用クリーナー用フロアノズル幅360mm(2.889-152.0)1セット、コーナーノズル長さ225mm(2.889-159.0)1セット、乾湿両用クリーナー用0.5mステンレス製(6.902-154.0)1セット、アクセサリー収納袋(6.277-454.0)1セット、帯電防止ホース2.5m、帯電防止ベンディングパイプ、ステンレス製パイプ、フロアノズル、HEPAフィルター、セーフティフィルターバッグ1枚、コーナーノズル、アクセサリー収納袋

ご注意

  • 本製品はアスベスト等微粉塵の完全捕集(100%)を保証するものではありません。
  • 本製品はアスベスト等微粉塵回収用という性質上、お預かり修理・メンテナンス・返品には対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アスベスト専用バキュームクリーナー NT 30/1 Tact H Plusの型番3.137-225.0のページです。 型番3.137-225.0に関する仕様情報を記載しております。
アスベスト専用バキュームクリーナー NT 30/1 Tact H Plusのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスベスト専用バキュームクリーナー NT 30/1 Tact H Plus
業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
産業用バキュームクリーナー IVC 60/24-2 Tact2(1.576-108.0)
業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27
産業用バキュームクリーナー IVC 60/30 Tact2
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格164,063116,36632,813610,00042,571881,007 -
通常出荷日9日目2日目9日目2日目1日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプペール缶タイプ-ペール缶タイプ
JANコード45154130107384054278336992406652909555840397846383654039784724334-
トラスココード426-4164166-6566684-0362317-4107452-3440-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト