ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic

通常単価(税別)
32,813
税込単価
36,094
通常出荷日:9日目

【特長】・ウェットとドライ:高い吸引力で、乾いたゴミ、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します・乾湿両用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    粉じんタイプ
  • 騷音値 (dB)
    78
  • JANコード
    4066529095558
  • トラスココード
    684-0362
  • 質量(g)
    8300
  • 奥行(mm)
    380
  • 高さ(mm)
    520
  • 幅(mm)
    365
  • 電源(V)
    単相100
  • 最大真空圧(kPa)
    22
  • 集じん容量(L)
    19
  • 電源コード長さ(m)
    7.5
  • 最大風量([[M3]]/min)
    3.36
  • 吸水量(L)
    12
  • 消費電力(W)
    1100
  • 付属品
    サクションホース(ベンディングパイプ付)、プラスチック製パイプ、フロアノズル36cm、コーナーノズル、乾湿両用筒型フィルター、合成繊維フィルターバッグ(1枚同梱)

ご注意

  • アクセサリーは本製品専用です。他との互換性はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1.428-551.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
1.428-551.0684-03624066529095558【商品スペック】
仕様・規格
集じん容量(L):19
吸水量(L):12
最大真空圧(kPa):22
最大風量(m3/min):3.36
騒音値(dB):78
幅(mm):365
奥行(mm):380
高さ(mm):520
電源(V):単相100
消費電力(W):1100
電源コード長さ(m):7.5
【質量・質量単位】
8.3kg

1.428-551.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
粉じんタイプ
騷音値(dB)
78
JANコード
4066529095558
トラスココード
684-0362
質量(g)
8300
奥行(mm)
380
高さ(mm)
520
幅(mm)
365
電源(V)
単相100
最大真空圧(kPa)
22
集じん容量(L)
19
電源コード長さ(m)
7.5
最大風量([[M3]]/min)
3.36
吸水量(L)
12
消費電力(W)
1100
付属品
サクションホース(ベンディングパイプ付)、プラスチック製パイプ、フロアノズル36cm、コーナーノズル、乾湿両用筒型フィルター、合成繊維フィルターバッグ(1枚同梱)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1.428-551.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,813
( 36,094 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウェットとドライ:高い吸引力で、乾いたゴミ、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します
・乾湿両用筒型フィルター標準同梱で毎日の清掃に便利です
・優れた収納性:アクセサリーホルダーが本体背面に4箇所、上面に2箇所あり、コンパクト収納が可能です
・ステンレス製タフボディ:ステンレス製タフボディで業務用のハードユースに対応します
・本体バンパー付きで対象物も保護します
・豊富なアクセサリーで広がる用途:様々な用途に対応するオプションアクセサリーをご用意しております
・汚れの場所や状況に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます

ご注意

  • アクセサリーは本製品専用です。他との互換性はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classicの型番1.428-551.0のページです。 型番1.428-551.0に関する仕様情報を記載しております。
業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classicのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27
アスベスト専用バキュームクリーナー NT 30/1 Tact H Plus
産業用バキュームクリーナー IVC 60/24-2 Tact2(1.576-108.0)
乾湿両用掃除機(業務用)
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーエスコ
通常価格32,813138,75043,971164,063610,00085,331
通常出荷日9日目2日目1日目9日目2日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類粉じんタイプペール缶タイプ-粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプ
騷音値(dB)78-72---
JANコード40665290955584054278336992403978472433445154130107384039784638365-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト