ファクトリーサプライ用品技術窓口
TONE
ナットキャッチマグネット(インチソケット用) NCMGB100
通常価格(税別):2790円~
通常出荷日:5日目
TONE
ソケット(6角) 4S
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
オフセットハンドル 301
TONE
通常価格(税別):2440円~
通常出荷日:5日目
TONE
SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHSB4
通常価格(税別):38772円~
通常出荷日:5日目
TONE
ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角12.7mm
通常価格(税別):1530円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL412
通常価格(税別):17721円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
通常価格(税別):4250円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケットセット(12角・ホルダー付) HD406
通常価格(税別):5925円~
通常出荷日:5日目
TONE
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSBL212
通常価格(税別):15741円~
通常出荷日:5日目
TONE
オフセットハンドル 401
TONE
通常価格(税別):5050円~
通常出荷日:5日目

【特長】・Milwaukeeロゴ、型番はレーザーエッチング・サイズ表記は彫り込み&インク注入で...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,001円 ( 3,301円 ) | 9日目 |
3,196円 ( 3,516円 ) | 9日目 |
3,337円 ( 3,671円 ) | 9日目 |
4,013円 ( 4,414円 ) | 9日目 |
4,216円 ( 4,638円 ) | 9日目 |
4,726円 ( 5,199円 ) | 9日目 |
5,746円 ( 6,321円 ) | 9日目 |
7,446円 ( 8,191円 ) | 9日目 |
13,958円 ( 15,354円 ) | 9日目 |
15,436円 ( 16,980円 ) | 9日目 |
【特長】
・Milwaukeeロゴ、型番はレーザーエッチング
・サイズ表記は彫り込み&インク注入で識別が用意に
| 商品コード | トラスココード | JANコード | 仕様1 | 仕様2 |
|---|---|---|---|---|
| 49-66-6362 | 571-8713 | 4573592052734 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 369g |
| 49-66-6364 | 571-7192 | 4573592052741 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 382g |
| 49-66-6365 | 571-8709 | 4573592052758 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 376g |
| 49-66-6370 | 571-7138 | 4573592052796 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 440g |
| 49-66-6371 | 571-7210 | 4573592052802 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 474g |
| 49-66-6374 | 571-7170 | 4573592052833 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 495g |
| 49-66-6376 | 571-7160 | 4573592052840 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 574g |
| 49-66-6379 | 571-7211 | 4573592052857 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 573g |
| 49-66-6384 | 571-5651 | 4573592052864 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 695g |
| 49-66-6388 | 571-7223 | 4573592052871 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 851g |
| 49-66-6595 | 571-7225 | 4573592053113 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 675g |
| 49-66-6598 | 571-7148 | 4573592053137 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 710g |
| 49-66-6601 | 571-7206 | 4573592053168 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 60g |
| 49-66-6604 | 571-7231 | 4573592053182 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 830g |
| 49-66-6606 | 571-7154 | 4573592053199 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 1103g |
| 49-66-6607 | 571-7126 | 4573592053205 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 1253g |
| 49-66-6609 | 571-7128 | 4573592053212 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 1434g |
| 49-66-6610 | 571-7214 | 4573592053229 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 1604g |
| 49-66-6612 | 571-7187 | 4573592053236 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 1621g |
| 49-66-6613 | 571-7152 | 4573592053243 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 1810g |
| 49-66-6614 | 571-7178 | 4573592053250 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 | (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【質量・質量単位】 2053g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
4.3通常価格(税別):1,470円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,667円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~