ファクトリーサプライ用品技術窓口
TONE
ソケット(6角) 4S
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 3S
TONE
通常価格(税別):635円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ロングヘキサゴンソケット 2H-L
TONE
通常価格(税別):1185円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ディープソケット(6角)
TONE
通常価格(税別):1420円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ナットキャッチマグネット(インチソケット用) NCMGB100
通常価格(税別):2790円~
通常出荷日:5日目
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
通常価格(税別):635円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ディープソケット(6角) 3S
TONE
通常価格(税別):1360円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
オフセットハンドル 301
TONE
通常価格(税別):2440円~
通常出荷日:5日目
TONE
T形レンチ TW
TONE
通常価格(税別):1630円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・Milwaukeeロゴ、型番はレーザーエッチングしています・サイズ表記は彫り込み&イ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,576円 ( 6,134円 ) | 9日目 |
5,916円 ( 6,508円 ) | 9日目 |
6,086円 ( 6,695円 ) | 9日目 |
7,276円 ( 8,004円 ) | 9日目 |
10,676円 ( 11,744円 ) | 9日目 |
【特長】
・Milwaukeeロゴ、型番はレーザーエッチングしています
・サイズ表記は彫り込み&インク注入で識別が容易にできます
【材質】
・クロムモリブデン鋼
| 商品コード | トラスココード | JANコード | 仕様1 | 仕様2 |
|---|---|---|---|---|
| 4932480424 | 571-8715 | 4573592053274 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 差込角(mm):25.4 対辺寸法(mm):27 全長(mm):90 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 585g |
| 4932480425 | 571-7150 | 4573592053281 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 差込角(mm):25.4 対辺寸法(mm):30 全長(mm):90 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 675g |
| 4932480426 | 571-7168 | 4573592053298 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 差込角(mm):25.4 対辺寸法(mm):32 全長(mm):90 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 679g |
| 4932480427 | 571-7161 | 4573592053304 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 差込角(mm):25.4 対辺寸法(mm):33 全長(mm):90 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 693g |
| 4932480429 | 571-7166 | 4573592053311 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 差込角(mm):25.4 対辺寸法(mm):36 全長(mm):90 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 1000g |
| 4932480430 | 571-7195 | 4573592053328 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 差込角(mm):25.4 対辺寸法(mm):38 全長(mm):90 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 1050g |
| 4932480432 | 571-7199 | 4573592053335 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 差込角(mm):25.4 対辺寸法(mm):41 全長(mm):100 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 811g |
| 4932480434 | 571-7147 | 4573592053342 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 差込角(mm):25.4 対辺寸法(mm):46 全長(mm):100 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 1103g |
| 4932480435 | 571-5643 | 4573592053359 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 差込角(mm):25.4 対辺寸法(mm):50 全長(mm):100 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 1253g |
| 4932480436 | 571-8712 | 4573592053366 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 差込角(mm):25.4 対辺寸法(mm):55 全長(mm):100 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 1604g |
| 4932480437 | 571-7176 | 4573592053373 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 差込角(mm):25.4 対辺寸法(mm):60 全長(mm):100 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 2350g |
| 4932480438 | 571-7155 | 4573592053380 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 差込角(mm):25.4 対辺寸法(mm):65 全長(mm):100 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 2800g |
| 49-66-6393 | 571-7208 | 4573592052888 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 530g |
| 49-66-6394 | 571-7185 | 4573592052895 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 562g |
| 49-66-6396 | 571-7157 | 4573592052901 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 593g |
| 49-66-6399 | 571-5642 | 4573592052932 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 612g |
| 49-66-6401 | 571-8720 | 4573592052949 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 679g |
| 49-66-6402 | 571-8718 | 4573592052956 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 647g |
| 49-66-6405 | 571-7136 | 4573592052987 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 706g |
| 49-66-6407 | 571-7204 | 4573592052994 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 748g |
| 49-66-6408 | 571-7209 | 4573592053007 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 721g |
| 49-66-6410 | 571-7165 | 4573592053021 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 782g |
| 49-66-6411 | 571-7181 | 4573592053038 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 846g |
| 49-66-6413 | 571-7129 | 4573592053045 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 1055g |
| 49-66-6416 | 571-7189 | 4573592053052 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 978g |
| 49-66-6421 | 571-5646 | 4573592053069 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 1177g |
| 49-66-6425 | 571-7224 | 4573592053076 | 【商品スペック】 仕様・規格 鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。 ノンスリップ六面接触デザイン 6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。 【材質】 クロムモリブデン鋼 | 【質量・質量単位】 1355g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,667円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):2,390円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):735円~

TONE
ディープソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):1,770円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~