17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット
通常単価(税別)
3,00110,417
税込単価
3,30111,459
通常出荷日:9日目

【特長】・ARMOR-GUARDスリーブでホイールへの傷を防止します・薄型デザインにより、ホイールの狭...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

JANコード

質量(g)

トラスココード

セット内容

(mm)

セット内容

(点)

最小発注数量
17 ~ 21
-
セット品
4573592055421
760
665-9095
17、19、21
3
1個
17
80
単品 ソケット
4573592055384
158
665-2865
-
-
1個
19
80
単品 ソケット
4573592055391
181
665-2866
-
-
1個
21
80
単品 ソケット
4573592055407
211
664-6502
-
-
1個
22
80
単品 ソケット
4573592055414
254
664-8074
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,417
( 11,459 )
9日目
3,001
( 3,301 )
9日目
3,169
( 3,486 )
9日目
3,337
( 3,671 )
9日目
3,337
( 3,671 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ARMOR-GUARDスリーブでホイールへの傷を防止します
・薄型デザインにより、ホイールの狭い箇所へアクセスが可能です
・6面接触デザインにより高トルク作業時にナットの角を舐めにくいです
・色による識別が可能であるのに加え、サイズ表記は彫り込み&インク注入で長期間使用しても表記が消えにくいです
【材質】
・クロムモリブデン鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
4932493371A665-28654573592055384【商品スペック】
仕様・規格
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット
差込角(mm):12.7
対辺寸法(mm):17
全長(mm):80
【材質】
クロムモリブデン鋼
【質量・質量単位】
158g
4932493372A665-28664573592055391【商品スペック】
仕様・規格
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット
差込角(mm):12.7
対辺寸法(mm):19
全長(mm):80
【材質】
クロムモリブデン鋼
【質量・質量単位】
181g
4932493373A664-65024573592055407【商品スペック】
仕様・規格
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット
差込角(mm):12.7
対辺寸法(mm):21
全長(mm):80
【材質】
クロムモリブデン鋼
【質量・質量単位】
211g
4932493374A664-80744573592055414【商品スペック】
仕様・規格
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット
差込角(mm):12.7
対辺寸法(mm):22
全長(mm):80
【材質】
クロムモリブデン鋼
【質量・質量単位】
254g
49-66-7834665-90954573592055421【商品スペック】
仕様・規格
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット
差込角(mm):12.7
対辺寸法(mm):17、19、21
セット内容(点):3
【材質】
クロムモリブデン鋼
【質量・質量単位】
760g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角
SHOCKWAVE IMPACT DUTYディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角
1"DR[9個組]ホイールナット用インパクトソケットセットEA164NL-400
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコ
通常価格3,001-1,315 -1,483 -2,157 -1,666 -32,130
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目5日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角特殊
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.79.5-9.525.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/23/8-3/81
材質1クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト