17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角
通常単価(税別)
1,6662,346
税込単価
1,8332,581
通常出荷日:9日目

【特長】・Milwaukeeロゴ、型番はレーザーエッチング・サイズ表記は彫り込み&インク注入で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
8
4573592052147
64
567-1233
1個
10
4573592052154
73
567-1214
1個
12
4573592052161
82
567-1238
1個
13
4573592052178
101
567-1219
1個
14
4573592052185
103
567-1186
1個
17
4573592052192
137
567-1143
1個
19
4573592052208
167
567-1138
1個
21
4573592052215
185
567-1194
1個
22
4573592052222
213
567-1153
1個
24
4573592052239
228
567-1206
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,666
( 1,833 )
9日目
1,666
( 1,833 )
9日目
1,666
( 1,833 )
9日目
1,666
( 1,833 )
9日目
1,666
( 1,833 )
9日目
2,006
( 2,207 )
9日目
2,006
( 2,207 )
9日目
2,176
( 2,394 )
9日目
2,176
( 2,394 )
9日目
2,346
( 2,581 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Milwaukeeロゴ、型番はレーザーエッチング
・サイズ表記は彫り込み&インク注入で識別が用意に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
49-66-6150567-12334573592052147【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
64g
49-66-6152567-12144573592052154【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
73g
49-66-6154567-12384573592052161【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
82g
49-66-6155567-12194573592052178【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
101g
49-66-6156567-11864573592052185【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
103g
49-66-6159567-11434573592052192【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
137g
49-66-6161567-11384573592052208【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
167g
49-66-6162567-11944573592052215【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
185g
49-66-6163567-11534573592052222【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
213g
49-66-6165567-12064573592052239【商品スペック】
仕様・規格
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現。
(材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン
6箇所の凹型コーナーにより平面部全体にトルクが伝達されるデザイン。
【質量・質量単位】
228g
49-66-6801582-50894573592053434【商品スペック】
仕様・規格
内容:3/8インチ
差込角(mm):9.5
セット内容(点):19
セット内容(mm):6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24
(材質:クロムモリブデン鋼)
【質量・質量単位】
4kg
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角
SHOCKWAVE IMPACT DUTYディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケット
ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,666-1,483 -2,157 -1,315 -3,001 -870
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目2日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.5-12.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/8-1/21/23/8
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット-単品 ソケット-単品 ソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト