17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MSフローティングナットステンレス

通常単価(税別)
115170
税込単価
127187
通常出荷日:1日目

【特長】・多少の中心ズレがある場合でも、ネジを締め付けられるナットです・省スペースを考慮した小型製品で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

最小発注数量
3
1個
4
1個
5
1個
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115
( 127 )
1日目
170
( 187 )
1日目
130
( 143 )
1日目
150
( 165 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多少の中心ズレがある場合でも、ネジを締め付けられるナットです
・省スペースを考慮した小型製品です
【用途】
・計測器・OA機器など
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・表面処理:バレル研磨仕上げ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSフローティングナットステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MSフローティングナットステンレス
省スペース型フローティングナットC-1176-C
インプルナット(中空ナット)
フローティングナット(C-1176・鉄製)
フローティングナット(C-1176・ステンレス製)
インプルナット ロング
メーカー栃木屋タキゲン製造若井産業タキゲン製造タキゲン製造若井産業
通常価格115-32216,074 -65 -118 -15,537 -
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
材質ステンレスステンレス鋼板SUS304冷間圧延鋼板ステンレス鋼板SUS304
表面処理研磨研磨なし亜鉛メッキ研磨なし
表面処理(詳細)バレル・パシベートバレル研磨なし亜鉛メッキクロメート処理バレル研磨なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲージナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト