17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁片口スパナ インチ

通常単価(税別)
4,3896,086
税込単価
4,8286,695
通常出荷日:9日目

【特長】・クロムメッキされたベーシックなツールです【材質】・鍛造クロームバナジウム鋼

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スパナ
  • 材質1
    鍛造クロームバナジウム鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

厚み

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

二面幅寸法(インチ)

最小発注数量
190.5
9
164
4003773020035
479-3111
3/4
1個
108
5
37
4003773020042
479-3129
3/8
1個
165.1
7
124
4003773020080
479-3145
5/8
1個
108
4
36
4003773020073
479-3137
5/16
1個
120.7
5.5
53
4003773020097
479-3153
7/16
1個
152.4
6.5
102
4003773020110
479-3161
9/16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,086
( 6,695 )
9日目
4,796
( 5,276 )
9日目
5,447
( 5,992 )
9日目
4,389
( 4,828 )
9日目
4,926
( 5,419 )
9日目
4,962
( 5,458 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロムメッキされたベーシックなツールです
【材質】
・鍛造クロームバナジウム鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁片口スパナ インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁片口スパナ インチ
絶縁片口スパナ
絶縁片口スパナEA640RA
“VDE規格”片口スパナ
絶縁工具 スパナレンチ
絶縁スパナ 1000V絶縁
メーカークニペックストラスコ中山エスコバーコTECH-EVクニペックス
通常価格4,389-2,826 -6,791 -10,1813,639 -4,321 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプスパナスパナスパナスパナスパナスパナ
材質1鍛造クロームバナジウム鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト