ファクトリーサプライ用品技術窓口

アワテクシャンプー

通常単価(税別)
1,280
税込単価
1,408
通常出荷日:9日目

【特長】・希釈倍率100倍で中型車約80台に使える贅沢な泡立ちなのに素早い泡切れのカーシャンプーです【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • JANコード
    4975759029014
  • トラスココード
    652-4106
  • 質量(g)
    937
  • 材質1
    成分:陰イオン界面活性剤、香料
  • 容量(ml)
    800
  • 適合車体色
    全塗装色

ご注意

  • 用途以外に使用しない。
  • 人体に害があるので吸入、飲用しない。
  • 皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。
  • 子供や認知症の疑いのある方の手の届く場所には置かない。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

02901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02901の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
JANコード
4975759029014
トラスココード
652-4106
質量(g)
937
材質1
成分:陰イオン界面活性剤、香料
容量(ml)
800
適合車体色
全塗装色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
02901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280
( 1,408 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・希釈倍率100倍で中型車約80台に使える贅沢な泡立ちなのに素早い泡切れのカーシャンプーです
【用途】
・自動車ボディ及び外装品の洗浄用
【材質】
・成分:陰イオン界面活性剤、香料

ご注意

  • 用途以外に使用しない。
  • 人体に害があるので吸入、飲用しない。
  • 皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。
  • 子供や認知症の疑いのある方の手の届く場所には置かない。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アワテクシャンプーの型番02901のページです。 型番02901に関する仕様情報を記載しております。
アワテクシャンプーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アワテクシャンプー
パネルクリア
多目的洗剤(強力ハイパークリーンエコ)
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
ヨゴレトレールストロング 500ml S付
強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションニイタカ横浜油脂工業サラヤ横浜油脂工業
通常価格1,2802,12216,2877,0441,0108,387
通常出荷日9日目1日目1日目1日目9日目4日目
商品タイプ洗剤-洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他-床・壁用床・壁用住居用機械、部品、設備、床用
JANコード49757590290144975759021902----
トラスココード652-4106242-7422----
質量(g)93733.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト