17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

穴あきコーン 反射 PVC

穴あきコーン 反射 PVC

通常単価(税別)
3,680
税込単価
4,048

【特長】・風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます・水流の影響を受けにくいの...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • その他
  • 幅×高さ (mm)
    360×700
  • 質量(g)
    3100
  • 材質1
    PVC
  • 差込口カット有無
  • 差込口内径(mm)
    40
  • 折りたたみ可否
    不可
  • 収納時高さ(mm)
    360

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
CHRK-700BK686-25994968124219356【商品スペック】
仕様・規格
色:反射イエロー/ブラック
幅(mm):360
高さ(mm):700
折りたたみ可否:不可
収納時高さ(mm):360
差込口カット有無:有
差込口内径(mm):40
【材質】
PVC
【質量・質量単位】
3.1kg
CHRK-700BL686-26014968124219301【商品スペック】
仕様・規格
色:反射ホワイト/ブルー
幅(mm):360
高さ(mm):700
折りたたみ可否:不可
収納時高さ(mm):360
差込口カット有無:有
差込口内径(mm):40
【材質】
PVC
【質量・質量単位】
3.1kg
CHRK-700BR686-26024968124219349【商品スペック】
仕様・規格
色:反射ホワイト/ブラウン
幅(mm):360
高さ(mm):700
折りたたみ可否:不可
収納時高さ(mm):360
差込口カット有無:有
差込口内径(mm):40
【材質】
PVC
【質量・質量単位】
3.1kg
CHRK-700GY686-25984968124219318【商品スペック】
仕様・規格
色:反射ホワイト/グリーンイエロー
幅(mm):360
高さ(mm):700
折りたたみ可否:不可
収納時高さ(mm):360
差込口カット有無:有
差込口内径(mm):40
【材質】
PVC
【質量・質量単位】
3.1kg
CHRK-700RE686-40724968124219295【商品スペック】
仕様・規格
色:反射ホワイト/レッド
幅(mm):360
高さ(mm):700
折りたたみ可否:不可
収納時高さ(mm):360
差込口カット有無:有
差込口内径(mm):40
【材質】
PVC
【質量・質量単位】
3.1kg
CHRK-700WH686-40734968124219332【商品スペック】
仕様・規格
色:反射ホワイト/ホワイト
幅(mm):360
高さ(mm):700
折りたたみ可否:不可
収納時高さ(mm):360
差込口カット有無:有
差込口内径(mm):40
【材質】
PVC
【質量・質量単位】
3.1kg
CHRK-700YE686-26004968124219325【商品スペック】
仕様・規格
色:反射ホワイト/イエロー
幅(mm):360
高さ(mm):700
折りたたみ可否:不可
収納時高さ(mm):360
差込口カット有無:有
差込口内径(mm):40
【材質】
PVC
【質量・質量単位】
3.1kg

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
反射イエロー/ブラック
4968124219356
686-2599
1個
反射ホワイト/ブルー
4968124219301
686-2601
1個
反射ホワイト/ブラウン
4968124219349
686-2602
1個
反射ホワイト/グリーンイエロー
4968124219318
686-2598
1個
反射ホワイト/レッド
4968124219295
686-4072
1個
反射ホワイト/ホワイト
4968124219332
686-4073
1個
反射ホワイト/イエロー
4968124219325
686-2600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,680
( 4,048 )
9日目
3,680
( 4,048 )
9日目
3,680
( 4,048 )
9日目
3,680
( 4,048 )
9日目
3,680
( 4,048 )
9日目
3,680
( 4,048 )
9日目
3,680
( 4,048 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます
・水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです
・中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です
・従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します
・柔軟性に優れていて割れづらいです
【用途】
・立入禁止標示や車両、人の誘導に
【材質】
・PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

穴あきコーン 反射 PVCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴あきコーン 反射 PVC
カーボーイ PVCコーン700
コーン用反射矢印板
TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)
メーカーカーボーイカーボーイつくし工房トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,6802,727 -8,077934760494
通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーンその他カラーコーン用オプション
その他レッドレッド/ホワイトレッド/ホワイトブラックブラック
幅×高さ(mm)360×700360×700500×300380×70098×23858×206
質量(g)31003500.0----
材質1PVCPVC、ゴム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト