17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

クイックコネクト プッシュインケーブルグランド【5~10個入り】

通常単価(税別)
3,9009,500
税込単価
4,29010,450

【特長】・ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮します

詳細情報を確認する
  • 種類
    その他
  • 極数
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~+100
  • 保護等級
    IP66~IP68(5 bar 30分)
  • 種類詳細
    プッシュインケーブルグランド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が30型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ねじ径

    A(mm)

    B(mm)

    C(mm)

    ねじタイプ

    サイズ×極数

    適合電線範囲

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    色詳細

    最小発注数量
    16.2~16.4
    10
    41.2
    26.5
    NPTねじ
    NPG3/8
    5~10mm
    5415022403671
    100
    623-4756
    -
    1パック

    10個入り

    16.2~16.4
    10
    41.2
    26.5
    NPTねじ
    NPG3/8
    5~10mm
    5415022403725
    100
    623-4696
    -
    1パック

    10個入り

    16.2~16.4
    10
    41.2
    26.5
    NPTねじ
    NPG3/8
    5~10mm
    5415022403770
    100
    623-4687
    ライトグレー
    1パック

    10個入り

    20.2~2.4
    10
    39.2
    30.5
    NPTねじ
    NPG1/2
    6~12mm
    5415022403688
    150
    623-4718
    -
    1パック

    10個入り

    20.2~2.4
    10
    39.2
    30.5
    NPTねじ
    NPG1/2
    6~12mm
    5415022403732
    150
    623-4692
    -
    1パック

    10個入り

    20.2~2.4
    10
    39.2
    30.5
    NPTねじ
    NPG1/2
    6~12mm
    5415022403787
    150
    623-4714
    ライトグレー
    1パック

    10個入り

    20.2~2.4
    10
    39.2
    30.5
    NPTねじ
    NPG1/2
    10~14mm
    5415022403695
    150
    623-4717
    -
    1パック

    10個入り

    20.2~2.4
    10
    39.2
    30.5
    NPTねじ
    NPG1/2
    10~14mm
    5415022403749
    150
    623-4700
    -
    1パック

    10個入り

    20.2~2.4
    10
    39.2
    30.5
    NPTねじ
    NPG1/2
    10~14mm
    5415022403794
    150
    623-4690
    ライトグレー
    1パック

    10個入り

    25.2~25.4
    10
    41.9
    39
    NPTねじ
    NPG3/4
    13~18mm
    5415022403701
    300
    623-4683
    -
    1パック

    10個入り

    25.2~25.4
    10
    41.9
    39
    NPTねじ
    NPG3/4
    13~18mm
    5415022403756
    300
    623-4695
    -
    1パック

    10個入り

    25.2~25.4
    10
    41.9
    39
    NPTねじ
    NPG3/4
    13~18mm
    5415022403800
    300
    623-4711
    ライトグレー
    1パック

    10個入り

    32.2~32.4
    10
    50.1
    47.5
    NPTねじ
    NPG1
    18~25mm
    5415022403718
    300
    623-4689
    -
    1パック

    5個入り

    32.2~32.4
    10
    50.1
    47.5
    NPTねじ
    NPG1
    18~25mm
    5415022403763
    300
    623-4697
    -
    1パック

    5個入り

    32.2~32.4
    10
    50.1
    47.5
    NPTねじ
    NPG1
    18~25mm
    5415022403817
    300
    623-4684
    ライトグレー
    1パック

    5個入り

    17.65~18.85
    9
    42.5
    26.5
    メートルねじ
    M16
    5~10mm
    5415022403244
    100
    623-4715
    -
    1パック

    10個入り

    17.65~18.85
    9
    42.5
    26.5
    メートルねじ
    M16
    5~10mm
    5415022403299
    100
    623-4681
    -
    1パック

    10個入り

    17.65~18.85
    9
    42.5
    26.5
    メートルねじ
    M16
    5~10mm
    5415022403343
    100
    623-4701
    ライトグレー
    1パック

    10個入り

    21.84~23.01
    9
    41.5
    30.3
    メートルねじ
    M20
    6~12mm
    5415022403251
    150
    623-4698
    -
    1パック

    10個入り

    21.84~23.01
    9
    41.5
    30.3
    メートルねじ
    M20
    6~12mm
    5415022403305
    150
    623-4707
    -
    1パック

    10個入り

    21.84~23.01
    9
    41.5
    30.3
    メートルねじ
    M20
    6~12mm
    5415022403350
    150
    623-4686
    ライトグレー
    1パック

    10個入り

    21.84~23.01
    9
    41.5
    30.3
    メートルねじ
    M20
    7~13mm
    5415022403268
    150
    623-4719
    -
    1パック

    10個入り

    21.84~23.01
    9
    41.5
    30.3
    メートルねじ
    M20
    7~13mm
    5415022403312
    150
    623-4694
    -
    1パック

    10個入り

    21.84~23.01
    9
    41.5
    30.3
    メートルねじ
    M20
    7~13mm
    5415022403367
    150
    623-4688
    ライトグレー
    1パック

    10個入り

    27.78~28.98
    9
    43.5
    36.3
    メートルねじ
    M25
    11~17mm
    5415022403275
    300
    623-4710
    -
    1パック

    10個入り

    27.78~28.98
    9
    43.5
    36.3
    メートルねじ
    M25
    11~17mm
    5415022403329
    300
    623-4713
    -
    1パック

    10個入り

    27.78~28.98
    9
    43.5
    36.3
    メートルねじ
    M25
    11~17mm
    5415022403374
    300
    623-4706
    ライトグレー
    1パック

    10個入り

    34.51~35.71
    9
    49.5
    43.2
    メートルねじ
    M32
    15~21mm
    5415022403282
    300
    623-4708
    -
    1パック

    5個入り

    34.51~35.71
    9
    49.5
    43.2
    メートルねじ
    M32
    15~21mm
    5415022403336
    300
    623-4705
    -
    1パック

    5個入り

    34.51~35.71
    9
    49.5
    43.2
    メートルねじ
    M32
    15~21mm
    5415022403381
    300
    623-4702
    ライトグレー
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,900
    ( 4,290 )
    9日目
    3,900
    ( 4,290 )
    9日目
    3,900
    ( 4,290 )
    9日目
    5,000
    ( 5,500 )
    9日目
    5,000
    ( 5,500 )
    9日目
    5,000
    ( 5,500 )
    9日目
    5,000
    ( 5,500 )
    9日目
    5,000
    ( 5,500 )
    9日目
    5,000
    ( 5,500 )
    9日目
    9,500
    ( 10,450 )
    9日目
    9,500
    ( 10,450 )
    9日目
    9,500
    ( 10,450 )
    9日目
    6,300
    ( 6,930 )
    9日目
    6,300
    ( 6,930 )
    9日目
    6,300
    ( 6,930 )
    9日目
    3,900
    ( 4,290 )
    9日目
    3,900
    ( 4,290 )
    9日目
    3,900
    ( 4,290 )
    9日目
    6,400
    ( 7,040 )
    9日目
    6,400
    ( 7,040 )
    9日目
    6,400
    ( 7,040 )
    9日目
    5,000
    ( 5,500 )
    9日目
    5,000
    ( 5,500 )
    9日目
    5,000
    ( 5,500 )
    9日目
    9,500
    ( 10,450 )
    9日目
    9,500
    ( 10,450 )
    9日目
    9,500
    ( 10,450 )
    9日目
    6,350
    ( 6,985 )
    9日目
    6,350
    ( 6,985 )
    9日目
    6,350
    ( 6,985 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮します

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クイックコネクト プッシュインケーブルグランドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クイックコネクト プッシュインケーブルグランド
    クイックコネクト プッシュインケーブルグランド取り外しツール
    ジャンプソケット(回路切替用)/MJS-13050 2.54mmピッチ
    GRACE INERTIA 6.2シリーズ
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174983-1
    TE TPAロック Econoseal J MarkIIシリーズ 1-174258-1
    メーカーABBABB廣杉計器TE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格3,900-1,140 -62207 -8969
    通常出荷日9日目9日目15日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類その他その他その他ハウジングその他その他
    極数11----
    使用温度範囲(℃)-20~+100-20~+100----
    保護等級IP66~IP68(5 bar 30分)-----
    種類詳細プッシュインケーブルグランドプッシュインケーブルグランド取り外しツール----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト